10035412
STL9-750-6M-01
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0686 € |
5000 + | 0,0574 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Minimálny kompatibilný priemer kábla | 0.701 in |
---|---|
Minimálny kompatibilný priemer kábla | 17.8 mm |
Maximálny priemer kompatibilného kábla | 20.3 mm |
Maximálny priemer kompatibilného kábla | 0.799 in |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.031 - 0.063 in |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.8 - 1.6 mm |
Šírka základne | 15.8 mm |
Šírka základne | 0.622 in |
Dĺžka rozpierky | 0.236 in |
Dĺžka rozpierky | 6.0 mm |
Farba | Prírodná |
Spôsob montáže | Nacvaknutie |
Plný materiál | Polyamid 66 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku