Menu Hľadať

Dištančné rýchlospony

Na sklade

The Twist Ties are easy to use; simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening. The stand off enable the Twist Tie to hold wires in place and away from your panel. Ideal for circuit boards or electrical boards that require no interference..

Skupina SR: SR2051

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
737 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Rozmer kompatibilného otvoru Farba Maximálny priemer kompatibilného kábla Spôsob montáže Kúpiť
0,0574 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Snap-Lock
0,0636 € - 0,0755 € 4000 Na sklade
4.0 mm
Prírodná
20.3 mm
Clip On
0,0574 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
5.5 mm
Prírodná
10.2 mm
Clip On
0,0574 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
5.5 mm
Prírodná
10.2 mm
Clip On
0,0574 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
5.5 mm
Prírodná
10.2 mm
Clip On
0,0592 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
5.5 mm
Prírodná
10.2 mm
Clip On
0,0574 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
5.5 mm
Prírodná
7.6 mm
Clip On
0,0594 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
5.5 mm
Prírodná
10.2 mm
Clip On
0,0585 € - 0,0686 € 2000 Na sklade
4.0 mm
Prírodná
20.3 mm
Clip On
0,056 € - 0,067 € Požiadajte o dodací termin tu
5.5 mm
Prírodná
10.2 mm
Clip On
0,0574 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
5.5 mm
Prírodná
7.6 mm
Clip On
0,0574 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
5.5 mm
Prírodná
10.2 mm
Clip On
0,0574 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
5.5 mm
Prírodná
10.2 mm
Clip On
0,0574 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
5.5 mm
Prírodná
7.6 mm
Clip On
0,0574 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
5.5 mm
Prírodná
7.6 mm
Clip On
0,0574 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
5.5 mm
Prírodná
10.2 mm
Clip On
0,056 € - 0,067 € Požiadajte o dodací termin tu
5.5 mm
Prírodná
7.6 mm
Clip On
0,0596 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
5.5 mm
Prírodná
10.2 mm
Clip On
0,0771 € - 0,092 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Snap-Lock
0,0574 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
5.5 mm
Prírodná
10.2 mm
Clip On
  • z/zo 37
Rýchlospony Omega 36.8 mm 19.1 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10030141

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    64.3 mm
  • Dĺžka rozpierky
    19.1 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Snap-Lock
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Rýchlospony Omega 25.4 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Prírodná

10030172

Cenové rozpätie
0,0755 € - 0,0636 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    4.0 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    17.8 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    20.3 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    14.3 mm
Rýchlospony Omega 12.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Prírodná

10033333

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    5.5 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    7.6 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    10.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    14.5 mm
Rýchlospony Omega 31.8 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Prírodná

10030332

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    5.5 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    7.6 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    10.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    14.5 mm
Rýchlospony Omega 4.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Prírodná

10033364

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    5.5 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    7.6 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    10.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    14.5 mm
Rýchlospony Omega 10.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Prírodná

10033319

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0592 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    5.5 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    7.6 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    10.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    14.5 mm
Rýchlospony Omega 31.8 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Prírodná

10030257

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    5.5 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    5.1 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    7.6 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    14.5 mm
Rýchlospony Omega 12.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Prírodná

10033340

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0594 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    5.5 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    7.6 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    10.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    14.5 mm
Rýchlospony Omega 4.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Prírodná

10033180

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0585 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    4.0 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    17.8 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    20.3 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    14.3 mm
Rýchlospony Omega 31.8 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Prírodná

10639320

Cenové rozpätie
0,067 € - 0,056 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    5.5 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    7.6 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    10.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    14.5 mm
Rýchlospony Omega 8.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Prírodná

10033296

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    5.5 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    5.1 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    7.6 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    14.5 mm
Rýchlospony Omega 19.1 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Prírodná

10030295

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    5.5 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    7.6 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    10.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    14.5 mm
Rýchlospony Omega 8.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Prírodná

10033395

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    5.5 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    7.6 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    10.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    14.5 mm
Rýchlospony Omega 10.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Prírodná

10033234

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    5.5 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    5.1 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    7.6 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    14.5 mm
Rýchlospony Omega 12.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Prírodná

10033258

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    5.5 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    5.1 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    7.6 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    14.5 mm
Rýchlospony Omega 6.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Prírodná

10033388

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    5.5 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    7.6 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    10.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    14.5 mm
Rýchlospony Omega Clip On 7.6 mm PA Prírodná

10639375

Cenové rozpätie
0,067 € - 0,056 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    5.5 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    5.1 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    7.6 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    14.5 mm
Rýchlospony Omega 6.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Prírodná

10033371

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0596 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    5.5 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    7.6 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    10.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    14.5 mm
Rýchlospony Omega 36.8 mm 12.7 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10030202

Cenové rozpätie
0,092 € - 0,0771 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    57.9 mm
  • Dĺžka rozpierky
    12.7 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Snap-Lock
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Rýchlospony Omega 12.7 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Prírodná

10030363

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    5.5 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    7.6 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    10.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    14.5 mm