Menu Hľadať

Dištančné rýchlospony

Na sklade

The Twist Ties are easy to use; simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening. The stand off enable the Twist Tie to hold wires in place and away from your panel. Ideal for circuit boards or electrical boards that require no interference..

Skupina SR: SR2051

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
737 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Rozmer kompatibilného otvoru Farba Maximálny priemer kompatibilného kábla Spôsob montáže Kúpiť
0,0851 € - 0,1011 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
Prírodná
15.2 mm
Zatlačením
0,0574 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
Prírodná
12.7 mm
Zatlačením
0,056 € - 0,067 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
Prírodná
12.7 mm
Zatlačením
0,0769 € - 0,0907 € 13000 Na sklade
Prírodná
Zatlačením
1,1008 € - 1,9485 € Požiadajte o dodací termin tu
5.0 mm
Prírodná
24.3 mm
Zatlačením
0,1664 € - 0,1848 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
Prírodná
15.6 mm
Zatlačením
0,0574 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
5.5 mm
Prírodná
12.7 mm
Zatlačením
0,3498 € - 0,4323 € 6000 Na sklade
Prírodná
0,2703 € - 0,2703 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Zatlačením
0,0574 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
15.2 mm
Zatlačením
0,0574 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
15.2 mm
Zatlačením
0,0574 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
15.2 mm
Zatlačením
0,056 € - 0,067 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Nacvaknutie
0,0574 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
12.7 mm
Zatlačením
0,0574 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
12.7 mm
Zatlačením
0,0574 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
12.7 mm
Zatlačením
0,0592 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
12.7 mm
Zatlačením
0,0574 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
10.2 mm
Zatlačením
0,0574 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
12.7 mm
Zatlačením
0,0574 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
12.7 mm
Zatlačením
  • z/zo 37
Rýchlospony Omega 31.8 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Prírodná

10032251

Cenové rozpätie
0,1011 € - 0,0851 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    4.8 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    12.7 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    15.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    14.3 mm
Rýchlospony Omega 12.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Prírodná

10034729

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    6.0 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    10.2 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    12.7 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    15.9 mm
Rýchlospony Omega Clip On 12.7 mm PA Prírodná

10639412

Cenové rozpätie
0,067 € - 0,056 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    6.0 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    10.2 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    12.7 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    15.9 mm
Rýchlospony Omega 32.5 mm 12.7 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10032299

Cenové rozpätie
0,0907 € - 0,0769 €

Úroveň zásob
13000 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    53.6 mm
  • Dĺžka rozpierky
    12.7 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Rýchlospony Omega Zatlačením 24.3 mm PA Prírodná

10327340

Cenové rozpätie
1,9485 € - 1,1008 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    5.0 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    24.3 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Rýchlospony Omega Zatlačením 15.6 mm PA Prírodná

10246252

Cenové rozpätie
0,1848 € - 0,1664 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    4.8 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    15.6 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.6 mm
  • Dĺžka rozpierky
    1.1 mm
  • Farba
    Prírodná
Rýchlospony Omega Zatlačením 12.7 mm PA Prírodná

10112861

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    5.5 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    10.2 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    12.7 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    14.5 mm
Rýchlospony Omega 3.5 mm 12.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10036167

Cenové rozpätie
0,4323 € - 0,3498 €

Úroveň zásob
6000 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    68.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Commodity Code
    3926909790
Rýchlospony Omega 3.8 mm 6.4 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10036174

Cenové rozpätie
0,2703 € - 0,2703 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    28.5 mm
  • Dĺžka rozpierky
    4.4 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Rýchlospony Omega 19.1 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Prírodná

10032633

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    12.7 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    15.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Šírka základne
    15.8 mm
  • Dĺžka rozpierky
    19.1 mm
Rýchlospony Omega 25.4 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Prírodná

10032657

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    12.7 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    15.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Šírka základne
    15.8 mm
  • Dĺžka rozpierky
    25.4 mm
Rýchlospony Omega 4.8 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Prírodná

10032688

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    12.7 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    15.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Šírka základne
    15.8 mm
  • Dĺžka rozpierky
    4.8 mm
Rýchlospona Omega 23.1 mm 4.8 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10645147

Cenové rozpätie
0,067 € - 0,056 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    27.9 mm
  • Dĺžka rozpierky
    4.8 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Nacvaknutie
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Rýchlospony Omega 12.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Prírodná

10035191

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    10.2 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    12.7 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Šírka základne
    15.8 mm
  • Dĺžka rozpierky
    12.0 mm
Rýchlospony Omega 31.8 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Prírodná

10032596

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    10.2 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    12.7 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Šírka základne
    15.8 mm
  • Dĺžka rozpierky
    31.8 mm
Rýchlospony Omega 6.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Prírodná

10035238

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    10.2 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    12.7 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Šírka základne
    15.8 mm
  • Dĺžka rozpierky
    6.0 mm
Rýchlospony Omega 8.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Prírodná

10035252

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0592 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    10.2 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    12.7 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Šírka základne
    15.8 mm
  • Dĺžka rozpierky
    8.0 mm
Rýchlospony Omega 12.7 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Prírodná

10032558

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    7.6 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    10.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Šírka základne
    15.8 mm
  • Dĺžka rozpierky
    12.7 mm
Rýchlospony Omega 12.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Prírodná

10035207

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    10.2 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    12.7 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Šírka základne
    15.8 mm
  • Dĺžka rozpierky
    12.0 mm
Rýchlospony Omega 4.8 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Prírodná

10032602

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    10.2 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    12.7 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Šírka základne
    15.8 mm
  • Dĺžka rozpierky
    4.8 mm