10032657
STL-9-600-16-19
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0686 € |
5000 + | 0,0574 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Minimálny kompatibilný priemer kábla | 12.7 mm |
---|---|
Minimálny kompatibilný priemer kábla | 0.5 in |
Maximálny priemer kompatibilného kábla | 15.2 mm |
Maximálny priemer kompatibilného kábla | 0.598 in |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.031 - 0.063 in |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.8 - 1.6 mm |
Šírka základne | 15.8 mm |
Šírka základne | 0.622 in |
Dĺžka rozpierky | 1 in |
Dĺžka rozpierky | 25.4 mm |
Farba | Prírodná |
Spôsob montáže | Nacvaknutie |
Plný materiál | Polyamid 66 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-0 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku