Menu Hľadať

Rýchlospony Omega 3.8 mm 6.4 mm Polyamid 6.6 Prírodná

This kurly lock has a push-in arrowhead clip and is manufactured from natural nylon. To use, simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening. Untwist to remove bundle.
Nový kód produktu:

10036174

Starý kód produktu:

TLJ-200-01

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 + 0,2703 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

135,15 €

500 x 0,2703 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Celková výška 28.5 mm
Dĺžka rozpierky 4.4 mm
Farba Prírodná
Spôsob montáže Snap-Lock
Plný materiál Polyamid 66
Popis podľa UL/CSA UL E70062
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás