10413678
1218393
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 10 + | 1,2804 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer otvoru | 16.0 mm |
|---|---|
| Priemer otvoru | 0.63 in |
| Maximálna prevádzková teplota | 446 °F |
| Maximálna prevádzková teplota | 230 °C |
| Maximálne vychýlenie | 11.6 mm |
| Maximálne vychýlenie | 0.457 in |
| Maximálna sila | 646.0 N |
| Maximálna sila | 646.0 N |
| Maximálne prevádzkové vychýlenie | 0.394 in |
| Maximálne prevádzkové vychýlenie | 10.0 mm |
| Maximálna pracovná sila | 557.0 N |
| Maximálna pracovná sila | 557.0 N |
| Optimálna prevádzková výchylka | 6.3 mm |
| Optimálna prevádzková výchylka | 0.248 in |
| Celková dĺžka | 24.7 mm |
| Celková dĺžka | 0.972 in |
| Priemer tyče | 8.5 mm |
| Priemer tyče | 0.335 in |
| Tuhosť pružiny | 31.7 Nmm |
| Tuhosť pružiny | 31.7 Nmm |
| Farba | Modrá |
| Materiál | Oceľ legovaná chrómom |
| Typ | Light Duty |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku