Menu Hľadať

Nástrojová pružina ISO 10243 12.5 mm 63.7 mm 10.5 Nmm

Táto pružina je v súlade so špecifikáciami ISO 10243, časť drôtu v tvare D je priamou náhradou za iné diely podľa ISO 10243. Mechanická pružina je vyrobená z chrómom legovaných ocelí s vysokou pevnosťou v ťahu, čo poskytuje vlastnú húževnatosť na odolávanie vysokým nárokom na zaťaženie, má vynikajúci výkon pri vysokom zaťažení a tepelnú odolnosť až do 230 °C. Štvorcový koniec vytvára spoľahlivý, plochý maximálne nosný povrch. Tento modrý profil je označovaný ako pre stredne ťažké namáhanie.
Nový kód produktu:

10444795

Starý kód produktu:

1218388

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 + 0,8471 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

8,47 €

10 x 0,8471 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer otvoru 12.5 mm
Maximálna prevádzková teplota 230 °C
Maximálne vychýlenie 33.0 mm
Maximálna sila 345.0 N
Maximálne prevádzkové vychýlenie 25.6 mm
Maximálna pracovná sila 268.0 N
Optimálna prevádzková výchylka 16.0 mm
Celková dĺžka 63.7 mm
Priemer tyče 7.0 mm
Tuhosť pružiny 10.5 Nmm
Farba Modrá
Materiál Oceľ legovaná chrómom
Typ Light Duty

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás