Menu Hľadať

Compression Springs

Na sklade

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, Uhlíková oceľ Skupina SR:

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
341 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Tuhosť pružiny Celková dĺžka Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia Priemer drôtu Približná pevná výška Vonkajší priemer Plný materiál Kúpiť
3,0615 € - 3,3337 € Požiadajte o dodací termin tu
5.01 Nmm
76.2 mm
121.13 N
2.1 mm
32.7 mm
15.2 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
3,0615 € - 3,324 € Požiadajte o dodací termin tu
8.94 Nmm
44.45 mm
121.13 N
2.1 mm
21.0 mm
15.2 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
1,8661 € - 2,0411 € Požiadajte o dodací termin tu
8.31 Nmm
25.4 mm
85.22 N
1.6 mm
12.3 mm
12.2 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
1,8223 € - 1,9827 € 30 Na sklade
0.98 Nmm
50.8 mm
28.91 N
1.1 mm
11.7 mm
12.2 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
1,8223 € - 1,9827 € Požiadajte o dodací termin tu
1.90 Nmm
25.4 mm
28.91 N
1.1 mm
6.7 mm
12.2 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
1,8661 € - 2,0411 € Požiadajte o dodací termin tu
4.70 Nmm
44.45 mm
85.22 N
1.6 mm
20.4 mm
12.2 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
3,0615 € - 3,324 € Požiadajte o dodací termin tu
6.08 Nmm
63.5 mm
121.13 N
2.1 mm
28.0 mm
15.2 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
3,0615 € - 3,3337 € Požiadajte o dodací termin tu
4.26 Nmm
88.9 mm
121.13 N
2.1 mm
37.4 mm
15.2 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
1,8807 € - 2,0556 € Požiadajte o dodací termin tu
0.74 Nmm
15.75 mm
6.52 N
0.5 mm
4.5 mm
4.6 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
1,6473 € - 1,7931 € 30 Na sklade
0.86 Nmm
9.65 mm
4.74 N
0.5 mm
2.4 mm
6.1 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
1,6473 € - 1,7931 € Požiadajte o dodací termin tu
0.51 Nmm
15.75 mm
4.74 N
0.5 mm
3.2 mm
6.1 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
1,6473 € - 1,7931 € Požiadajte o dodací termin tu
0.35 Nmm
22.35 mm
4.74 N
0.5 mm
4.0 mm
6.1 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
1,6473 € - 1,7931 € Požiadajte o dodací termin tu
0.73 Nmm
11.18 mm
4.74 N
0.5 mm
2.6 mm
6.1 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
1,6473 € - 1,7931 € Požiadajte o dodací termin tu
0.17 Nmm
44.45 mm
4.74 N
0.5 mm
6.7 mm
6.1 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
1,662 € - 1,8223 € Požiadajte o dodací termin tu
22.02 Nmm
9.65 mm
53.32 N
1.1 mm
6.9 mm
6.1 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
1,662 € - 1,8223 € Požiadajte o dodací termin tu
15.46 Nmm
12.7 mm
53.32 N
1.1 mm
8.7 mm
6.1 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
1,7494 € - 1,8952 € Požiadajte o dodací termin tu
0.31 Nmm
25.4 mm
4.74 N
0.5 mm
4.4 mm
6.1 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
1,662 € - 1,8223 € Požiadajte o dodací termin tu
12.40 Nmm
15.75 mm
53.32 N
1.1 mm
10.2 mm
6.1 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
1,662 € - 1,825 € Požiadajte o dodací termin tu
7.44 Nmm
23.88 mm
53.32 N
1.1 mm
15.2 mm
6.1 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
1,662 € - 1,8223 € Požiadajte o dodací termin tu
4.96 Nmm
35.05 mm
53.32 N
1.1 mm
21.5 mm
6.1 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
  • z/zo 18
Tlačná pružina 15.2 mm 76.2 mm 5.01 Nmm

10437100

Cenové rozpätie
3,3337 € - 3,0615 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    32.7 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    121.13 N
  • Zaťažená dĺžka
    52.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    15.2 mm
Tlačná pružina 15.2 mm 44.45 mm 8.94 Nmm

10437186

Cenové rozpätie
3,324 € - 3,0615 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    21.0 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    121.13 N
  • Zaťažená dĺžka
    30.9 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    15.2 mm
Tlačná pružina 12.2 mm 25.4 mm 8.31 Nmm

10439005

Cenové rozpätie
2,0411 € - 1,8661 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    12.3 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    85.22 N
  • Zaťažená dĺžka
    15.1 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    12.2 mm
Tlačná pružina 12.2 mm 50.8 mm 0.98 Nmm

10421734

Cenové rozpätie
1,9827 € - 1,8223 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • Približná pevná výška
    11.7 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    28.91 N
  • Zaťažená dĺžka
    21.2 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    12.2 mm
Tlačná pružina 12.2 mm 25.4 mm 1.90 Nmm

10423790

Cenové rozpätie
1,9827 € - 1,8223 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    6.7 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    28.91 N
  • Zaťažená dĺžka
    10.2 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    12.2 mm
Tlačná pružina 12.2 mm 44.45 mm 4.70 Nmm

10439012

Cenové rozpätie
2,0411 € - 1,8661 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    20.4 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    85.22 N
  • Zaťažená dĺžka
    26.3 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    12.2 mm
Tlačná pružina 15.2 mm 63.5 mm 6.08 Nmm

10439074

Cenové rozpätie
3,324 € - 3,0615 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    28.0 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    121.13 N
  • Zaťažená dĺžka
    43.6 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    15.2 mm
Tlačná pružina 15.2 mm 88.9 mm 4.26 Nmm

10437063

Cenové rozpätie
3,3337 € - 3,0615 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    37.4 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    121.13 N
  • Zaťažená dĺžka
    60.4 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    15.2 mm
Tlačná pružina 4.6 mm 15.75 mm 0.74 Nmm

10234280

Cenové rozpätie
2,0556 € - 1,8807 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    4.5 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    6.52 N
  • Zaťažená dĺžka
    7.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    4.6 mm
Tlačná pružina 6.1 mm 9.65 mm 0.86 Nmm

10234310

Cenové rozpätie
1,7931 € - 1,6473 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • Približná pevná výška
    2.4 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    4.74 N
  • Zaťažená dĺžka
    4.1 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    6.1 mm
Tlačná pružina 6.1 mm 15.75 mm 0.51 Nmm

10438558

Cenové rozpätie
1,7931 € - 1,6473 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    3.2 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    4.74 N
  • Zaťažená dĺžka
    6.4 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    6.1 mm
Tlačná pružina 6.1 mm 22.35 mm 0.35 Nmm

10438589

Cenové rozpätie
1,7931 € - 1,6473 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    4.0 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    4.74 N
  • Zaťažená dĺžka
    8.8 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    6.1 mm
Tlačná pružina 6.1 mm 11.18 mm 0.73 Nmm

10234327

Cenové rozpätie
1,7931 € - 1,6473 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    2.6 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    4.74 N
  • Zaťažená dĺžka
    4.7 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    6.1 mm
Tlačná pružina 6.1 mm 44.45 mm 0.17 Nmm

10438602

Cenové rozpätie
1,7931 € - 1,6473 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    6.7 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    4.74 N
  • Zaťažená dĺžka
    17.4 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    6.1 mm
Tlačná pružina 6.1 mm 9.65 mm 22.02 Nmm

10638163

Cenové rozpätie
1,8223 € - 1,662 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    6.9 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    53.32 N
  • Zaťažená dĺžka
    7.2 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    6.1 mm
Tlačná pružina 6.1 mm 12.7 mm 15.46 Nmm

10438626

Cenové rozpätie
1,8223 € - 1,662 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    8.7 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    53.32 N
  • Zaťažená dĺžka
    9.3 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    6.1 mm
Tlačná pružina 6.1 mm 25.4 mm 0.31 Nmm

10335055

Cenové rozpätie
1,8952 € - 1,7494 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    4.4 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    4.74 N
  • Zaťažená dĺžka
    9.9 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    6.1 mm
Tlačná pružina 6.1 mm 15.75 mm 12.40 Nmm

10422298

Cenové rozpätie
1,8223 € - 1,662 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    10.2 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    53.32 N
  • Zaťažená dĺžka
    11.5 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    6.1 mm
Tlačná pružina 6.1 mm 23.88 mm 7.44 Nmm

10438664

Cenové rozpätie
1,825 € - 1,662 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    15.2 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    53.32 N
  • Zaťažená dĺžka
    16.7 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    6.1 mm
Tlačná pružina 6.1 mm 35.05 mm 4.96 Nmm

10438695

Cenové rozpätie
1,8223 € - 1,662 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    21.5 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    53.32 N
  • Zaťažená dĺžka
    24.3 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    6.1 mm