Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10438589
1217229
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 30 - 149 | 1,7931 € |
| 150 - 299 | 1,7203 € |
| 300 + | 1,6473 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Približná pevná výška | 0.157 in |
|---|---|
| Približná pevná výška | 4.0 mm |
| Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia | 4.74 N |
| Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia | 4.74 N |
| Zaťažená dĺžka | 0.346 in |
| Zaťažená dĺžka | 8.8 mm |
| Maximálna prevádzková teplota | 446 °F |
| Maximálna prevádzková teplota | 230 °C |
| Vonkajší priemer | 6.1 mm |
| Vonkajší priemer | 0.24 in |
| Celková dĺžka | 0.88 in |
| Celková dĺžka | 22.35 mm |
| Tuhosť pružiny | 0.35 Nmm |
| Tuhosť pružiny | 0.35 Nmm |
| Priemer drôtu | 0.5 mm |
| Priemer drôtu | 0.02 in |
| Plný materiál | Nehrdzavejúca oceľ AISI 302 |