10438664
1217244
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 30 - 149 | 1,825 € |
| 150 - 299 | 1,7349 € |
| 300 + | 1,662 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Približná pevná výška | 15.2 mm |
|---|---|
| Približná pevná výška | 0.598 in |
| Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia | 53.32 N |
| Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia | 53.32 N |
| Zaťažená dĺžka | 0.657 in |
| Zaťažená dĺžka | 16.7 mm |
| Maximálna prevádzková teplota | 230 °C |
| Maximálna prevádzková teplota | 446 °F |
| Vonkajší priemer | 0.24 in |
| Vonkajší priemer | 6.1 mm |
| Celková dĺžka | 23.88 mm |
| Celková dĺžka | 0.94 in |
| Tuhosť pružiny | 7.44 Nmm |
| Tuhosť pružiny | 7.44 Nmm |
| Priemer drôtu | 1.1 mm |
| Priemer drôtu | 0.043 in |
| Plný materiál | Nehrdzavejúca oceľ AISI 302 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku