Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.
Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, Uhlíková oceľ Skupina SR:
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Tuhosť pružiny | Celková dĺžka | Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia | Priemer drôtu | Približná pevná výška | Vonkajší priemer | Plný materiál | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7349 € - 1,8807 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.35 Nmm
0.35 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
9.70 N
9.70 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
|
||
| 1,7931 € - 1,9535 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.95 Nmm
4.95 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
52.50 N
52.50 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
|
||
| 1,7349 € - 1,8902 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.83 Nmm
0.83 Nmm
|
0.81 in
20.57 mm
|
9.70 N
9.70 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
|
||
| 1,7931 € - 1,9535 € | 540 Na sklade |
2.70 Nmm
2.70 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
32.98 N
32.98 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
|
||
| 1,7931 € - 1,9535 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.36 Nmm
1.36 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
32.98 N
32.98 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
|
||
| 1,662 € - 1,8223 € | Požiadajte o dodací termin tu |
6.20 Nmm
6.20 Nmm
|
1.12 in
28.45 mm
|
53.32 N
53.32 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
|
||
| 1,7349 € - 1,8807 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.20 Nmm
1.20 Nmm
|
0.56 in
14.22 mm
|
9.70 N
9.70 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
|
||
| 1,7931 € - 1,9535 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.96 Nmm
4.96 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
32.98 N
32.98 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
|
||
| 1,7349 € - 1,8807 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.08 Nmm
1.08 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
9.70 N
9.70 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
|
||
| 1,7349 € - 1,8807 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.71 Nmm
0.71 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
9.70 N
9.70 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
|
||
| 1,7349 € - 1,8807 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.50 Nmm
0.50 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
9.70 N
9.70 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
|
||
| 1,662 € - 1,8223 € | Požiadajte o dodací termin tu |
9.34 Nmm
9.34 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
53.32 N
53.32 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
|
||
| 1,662 € - 1,8223 € | Požiadajte o dodací termin tu |
7.01 Nmm
7.01 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
53.32 N
53.32 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
|
||
| 1,662 € - 1,8223 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.45 Nmm
4.45 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
53.32 N
53.32 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
|
||
| 1,5745 € - 1,7203 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.61 Nmm
0.61 Nmm
|
3 in
76.2 mm
|
26.69 N
26.69 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Uhlíková oceľ
|
||
| 2,2889 € - 2,493 € | Požiadajte o dodací termin tu |
23.74 Nmm
23.74 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
145.41 N
145.41 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Uhlíková oceľ
|
||
| 2,2889 € - 2,493 € | Požiadajte o dodací termin tu |
10.73 Nmm
10.73 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
145.41 N
145.41 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Uhlíková oceľ
|
||
| 2,2889 € - 2,493 € | Požiadajte o dodací termin tu |
6.58 Nmm
6.58 Nmm
|
2.75 in
69.85 mm
|
145.41 N
145.41 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.197 in
30.4 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Uhlíková oceľ
|
||
| 2,2889 € - 2,493 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.75 Nmm
4.75 Nmm
|
3.75 in
95.25 mm
|
145.41 N
145.41 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Uhlíková oceľ
|
||
| 1,5745 € - 1,7203 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.91 Nmm
0.91 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
26.69 N
26.69 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Uhlíková oceľ
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku