Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.
Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, Uhlíková oceľ Skupina SR:
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Tuhosť pružiny | Celková dĺžka | Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia | Priemer drôtu | Približná pevná výška | Vonkajší priemer | Plný materiál | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2889 € - 2,493 € | Požiadajte o dodací termin tu |
29.00 Nmm
29.00 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
145.41 N
145.41 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Uhlíková oceľ
|
||
| 2,2889 € - 2,493 € | Požiadajte o dodací termin tu |
12.75 Nmm
12.75 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
145.41 N
145.41 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Uhlíková oceľ
|
||
| 2,2889 € - 2,493 € | Požiadajte o dodací termin tu |
7.30 Nmm
7.30 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
145.41 N
145.41 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Uhlíková oceľ
|
||
| 1,8807 € - 2,0556 € | 15 Na sklade |
1.97 Nmm
1.97 Nmm
|
0.25 in
6.35 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
|
||
| 1,8807 € - 2,0556 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.98 Nmm
0.98 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
|
||
| 1,8807 € - 2,0556 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.60 Nmm
0.60 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
|
||
| 1,5745 € - 1,7203 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.02 Nmm
1.02 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
26.69 N
26.69 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Uhlíková oceľ
|
||
| 2,2013 € - 2,3987 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.78 Nmm
2.78 Nmm
|
4 in
101.6 mm
|
127.75 N
127.75 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Uhlíková oceľ
|
||
| 2,6679 € - 2,9012 € | Požiadajte o dodací termin tu |
22.05 Nmm
22.05 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
201.63 N
201.63 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Uhlíková oceľ
|
||
| 2,6679 € - 2,9092 € | Požiadajte o dodací termin tu |
11.33 Nmm
11.33 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
201.63 N
201.63 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
1.035 in
26.3 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Uhlíková oceľ
|
||
| 2,6679 € - 2,9012 € | Požiadajte o dodací termin tu |
7.06 Nmm
7.06 Nmm
|
3.5 in
88.9 mm
|
201.63 N
201.63 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
1.484 in
37.7 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Uhlíková oceľ
|
||
| 1,8807 € - 2,0556 € | 28 Na sklade |
1.36 Nmm
1.36 Nmm
|
0.38 in
9.65 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
|
||
| 1,8807 € - 2,0556 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.74 Nmm
0.74 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
|
||
| 1,8807 € - 2,0556 € | 240 Na sklade |
0.47 Nmm
0.47 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
|
||
| 1,8807 € - 2,0556 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.26 Nmm
0.26 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
|
||
| 1,6473 € - 1,7931 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.73 Nmm
0.73 Nmm
|
0.44 in
11.18 mm
|
4.74 N
4.74 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
|
||
| 1,6473 € - 1,7931 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.38 Nmm
0.38 Nmm
|
0.81 in
20.57 mm
|
4.74 N
4.74 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
|
||
| 1,6473 € - 1,8023 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.20 Nmm
0.20 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
4.74 N
4.74 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
|
||
| 1,662 € - 1,8223 € | Požiadajte o dodací termin tu |
17.94 Nmm
17.94 Nmm
|
0.44 in
11.18 mm
|
53.32 N
53.32 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
|
||
| 1,662 € - 1,8223 € | Požiadajte o dodací termin tu |
10.94 Nmm
10.94 Nmm
|
0.69 in
17.53 mm
|
53.32 N
53.32 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku