Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10438046
1217157
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 30 - 149 | 1,7203 € |
| 150 - 299 | 1,6182 € |
| 300 + | 1,5745 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Približná pevná výška | 11.1 mm |
|---|---|
| Približná pevná výška | 0.437 in |
| Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia | 26.69 N |
| Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia | 26.69 N |
| Zaťažená dĺžka | 1.094 in |
| Zaťažená dĺžka | 27.8 mm |
| Maximálna prevádzková teplota | 120 °C |
| Maximálna prevádzková teplota | 248 °F |
| Vonkajší priemer | 0.598 in |
| Vonkajší priemer | 15.2 mm |
| Celková dĺžka | 57.15 mm |
| Celková dĺžka | 2.25 in |
| Tuhosť pružiny | 0.91 Nmm |
| Tuhosť pružiny | 0.91 Nmm |
| Priemer drôtu | 1.1 mm |
| Priemer drôtu | 0.043 in |
| Plný materiál | Uhlíková oceľ |