Menu Hľadať

Compression Springs

Na sklade

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, Uhlíková oceľ Skupina SR:

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
341 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Tuhosť pružiny Celková dĺžka Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia Priemer drôtu Približná pevná výška Vonkajší priemer Plný materiál Kúpiť
1,7931 € - 1,9535 € Požiadajte o dodací termin tu
1.85 Nmm
63.5 mm
52.50 N
1.3 mm
23.7 mm
10.7 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
1,8223 € - 1,9827 € Požiadajte o dodací termin tu
2.19 Nmm
22.35 mm
28.91 N
1.1 mm
6.1 mm
12.2 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
1,8223 € - 1,9827 € Požiadajte o dodací termin tu
1.12 Nmm
44.45 mm
28.91 N
1.1 mm
10.6 mm
12.2 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
1,8223 € - 1,9827 € 30 Na sklade
0.74 Nmm
69.85 mm
28.91 N
1.1 mm
14.3 mm
12.2 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
1,7931 € - 1,9535 € Požiadajte o dodací termin tu
2.33 Nmm
50.8 mm
52.50 N
1.3 mm
19.5 mm
10.7 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
1,8223 € - 1,9827 € Požiadajte o dodací termin tu
3.07 Nmm
15.75 mm
28.91 N
1.1 mm
4.9 mm
12.2 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
1,8223 € - 1,9827 € 30 Na sklade
1.46 Nmm
31.75 mm
28.91 N
1.1 mm
8.1 mm
12.2 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
1,8223 € - 1,9827 € Požiadajte o dodací termin tu
0.86 Nmm
57.15 mm
28.91 N
1.1 mm
12.8 mm
12.2 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
3,0615 € - 3,3337 € Požiadajte o dodací termin tu
4.60 Nmm
82.55 mm
121.13 N
2.1 mm
35.1 mm
15.2 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
2,9449 € - 3,1928 € Požiadajte o dodací termin tu
15.09 Nmm
19.1 mm
106.42 N
2.1 mm
10.9 mm
18.3 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
2,9449 € - 3,1928 € Požiadajte o dodací termin tu
6.64 Nmm
38.1 mm
106.42 N
2.1 mm
16.9 mm
18.3 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
3,0615 € - 3,324 € Požiadajte o dodací termin tu
7.73 Nmm
50.8 mm
121.13 N
2.1 mm
23.4 mm
15.2 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
3,0615 € - 3,324 € Požiadajte o dodací termin tu
3.96 Nmm
95.25 mm
121.13 N
2.1 mm
39.7 mm
15.2 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
2,9449 € - 3,1928 € 30 Na sklade
10.59 Nmm
25.4 mm
106.42 N
2.1 mm
12.9 mm
18.3 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
2,9449 € - 3,2143 € Požiadajte o dodací termin tu
4.83 Nmm
50.8 mm
106.42 N
2.1 mm
20.9 mm
18.3 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
2,9449 € - 3,2143 € Požiadajte o dodací termin tu
3.12 Nmm
76.2 mm
106.42 N
2.1 mm
28.9 mm
18.3 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
1,7931 € - 1,9535 € Požiadajte o dodací termin tu
1.18 Nmm
50.8 mm
32.98 N
1.1 mm
14.2 mm
10.7 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
1,7931 € - 1,9535 € Požiadajte o dodací termin tu
8.56 Nmm
15.75 mm
52.50 N
1.3 mm
8.2 mm
10.7 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
1,7931 € - 1,9535 € Požiadajte o dodací termin tu
3.87 Nmm
31.75 mm
52.50 N
1.3 mm
13.4 mm
10.7 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
1,7931 € - 1,9535 € Požiadajte o dodací termin tu
2.07 Nmm
57.15 mm
52.50 N
1.3 mm
21.6 mm
10.7 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
  • z/zo 18
Tlačná pružina 10.7 mm 63.5 mm 1.85 Nmm

10438923

Cenové rozpätie
1,9535 € - 1,7931 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    23.7 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    52.50 N
  • Zaťažená dĺžka
    35.1 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    10.7 mm
Tlačná pružina 12.2 mm 22.35 mm 2.19 Nmm

10234402

Cenové rozpätie
1,9827 € - 1,8223 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    6.1 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    28.91 N
  • Zaťažená dĺžka
    9.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    12.2 mm
Tlačná pružina 12.2 mm 44.45 mm 1.12 Nmm

10438954

Cenové rozpätie
1,9827 € - 1,8223 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    10.6 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    28.91 N
  • Zaťažená dĺžka
    18.7 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    12.2 mm
Tlačná pružina 12.2 mm 69.85 mm 0.74 Nmm

10414217

Cenové rozpätie
1,9827 € - 1,8223 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • Približná pevná výška
    14.3 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    28.91 N
  • Zaťažená dĺžka
    31.3 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    12.2 mm
Tlačná pružina 10.7 mm 50.8 mm 2.33 Nmm

10438909

Cenové rozpätie
1,9535 € - 1,7931 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    19.5 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    52.50 N
  • Zaťažená dĺžka
    28.4 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    10.7 mm
Tlačná pružina 12.2 mm 15.75 mm 3.07 Nmm

10438947

Cenové rozpätie
1,9827 € - 1,8223 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    4.9 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    28.91 N
  • Zaťažená dĺžka
    6.3 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    12.2 mm
Tlačná pružina 12.2 mm 31.75 mm 1.46 Nmm

10423547

Cenové rozpätie
1,9827 € - 1,8223 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • Približná pevná výška
    8.1 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    28.91 N
  • Zaťažená dĺžka
    11.9 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    12.2 mm
Tlačná pružina 12.2 mm 57.15 mm 0.86 Nmm

10438961

Cenové rozpätie
1,9827 € - 1,8223 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    12.8 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    28.91 N
  • Zaťažená dĺžka
    23.6 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    12.2 mm
Tlačná pružina 15.2 mm 82.55 mm 4.60 Nmm

10437179

Cenové rozpätie
3,3337 € - 3,0615 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    35.1 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    121.13 N
  • Zaťažená dĺžka
    56.2 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    15.2 mm
Tlačná pružina 18.3 mm 19.1 mm 15.09 Nmm

10415108

Cenové rozpätie
3,1928 € - 2,9449 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    10.9 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    106.42 N
  • Zaťažená dĺžka
    12.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    18.3 mm
Tlačná pružina 18.3 mm 38.1 mm 6.64 Nmm

10420560

Cenové rozpätie
3,1928 € - 2,9449 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    16.9 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    106.42 N
  • Zaťažená dĺžka
    22.1 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    18.3 mm
Tlačná pružina 15.2 mm 50.8 mm 7.73 Nmm

10234440

Cenové rozpätie
3,324 € - 3,0615 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    23.4 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    121.13 N
  • Zaťažená dĺžka
    35.1 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    15.2 mm
Tlačná pružina 15.2 mm 95.25 mm 3.96 Nmm

10437148

Cenové rozpätie
3,324 € - 3,0615 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    39.7 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    121.13 N
  • Zaťažená dĺžka
    64.6 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    15.2 mm
Tlačná pružina 18.3 mm 25.4 mm 10.59 Nmm

10437193

Cenové rozpätie
3,1928 € - 2,9449 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • Približná pevná výška
    12.9 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    106.42 N
  • Zaťažená dĺžka
    15.3 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    18.3 mm
Tlačná pružina 18.3 mm 50.8 mm 4.83 Nmm

10437155

Cenové rozpätie
3,2143 € - 2,9449 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    20.9 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    106.42 N
  • Zaťažená dĺžka
    28.8 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    18.3 mm
Tlačná pružina 18.3 mm 76.2 mm 3.12 Nmm

10437117

Cenové rozpätie
3,2143 € - 2,9449 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    28.9 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    106.42 N
  • Zaťažená dĺžka
    42.2 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    18.3 mm
Tlačná pružina 10.7 mm 50.8 mm 1.18 Nmm

10438817

Cenové rozpätie
1,9535 € - 1,7931 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    14.2 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    32.98 N
  • Zaťažená dĺžka
    22.9 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    10.7 mm
Tlačná pružina 10.7 mm 15.75 mm 8.56 Nmm

10438848

Cenové rozpätie
1,9535 € - 1,7931 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    8.2 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    52.50 N
  • Zaťažená dĺžka
    9.6 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    10.7 mm
Tlačná pružina 10.7 mm 31.75 mm 3.87 Nmm

10438886

Cenové rozpätie
1,9535 € - 1,7931 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    13.4 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    52.50 N
  • Zaťažená dĺžka
    18.2 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    10.7 mm
Tlačná pružina 10.7 mm 57.15 mm 2.07 Nmm

10438916

Cenové rozpätie
1,9535 € - 1,7931 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    21.6 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    52.50 N
  • Zaťažená dĺžka
    31.7 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    10.7 mm