Menu Hľadať

Compression Springs

Na sklade

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, Uhlíková oceľ Skupina SR:

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
341 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Tuhosť pružiny Celková dĺžka Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia Priemer drôtu Približná pevná výška Vonkajší priemer Plný materiál Kúpiť
1,5745 € - 1,7203 € Požiadajte o dodací termin tu
0.91 Nmm
57.15 mm
26.69 N
1.1 mm
11.1 mm
15.2 mm
Uhlíková oceľ
1,5745 € - 1,7203 € Požiadajte o dodací termin tu
0.53 Nmm
88.9 mm
26.69 N
1.1 mm
16.7 mm
15.2 mm
Uhlíková oceľ
2,2889 € - 2,493 € Požiadajte o dodací termin tu
4.75 Nmm
95.25 mm
145.41 N
2.1 mm
39.7 mm
15.2 mm
Uhlíková oceľ
2,2013 € - 2,3909 € Požiadajte o dodací termin tu
12.71 Nmm
25.4 mm
127.75 N
2.1 mm
12.9 mm
18.3 mm
Uhlíková oceľ
2,2013 € - 2,3909 € Požiadajte o dodací termin tu
5.80 Nmm
50.8 mm
127.75 N
2.1 mm
20.9 mm
18.3 mm
Uhlíková oceľ
2,2013 € - 2,3987 € Požiadajte o dodací termin tu
3.75 Nmm
76.2 mm
127.75 N
2.1 mm
28.9 mm
18.3 mm
Uhlíková oceľ
2,6679 € - 2,9012 € Požiadajte o dodací termin tu
33.90 Nmm
22.35 mm
201.63 N
2.4 mm
13.6 mm
18.3 mm
Uhlíková oceľ
2,6679 € - 2,9092 € Požiadajte o dodací termin tu
14.97 Nmm
44.45 mm
201.63 N
2.4 mm
21.6 mm
18.3 mm
Uhlíková oceľ
2,6679 € - 2,9092 € Požiadajte o dodací termin tu
9.12 Nmm
69.85 mm
201.63 N
2.4 mm
30.9 mm
18.3 mm
Uhlíková oceľ
1,8807 € - 2,0556 € 15 Na sklade
1.97 Nmm
6.35 mm
6.52 N
0.5 mm
2.4 mm
4.6 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
1,8807 € - 2,0556 € Požiadajte o dodací termin tu
0.98 Nmm
12.7 mm
6.52 N
0.5 mm
3.7 mm
4.6 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
1,8319 € - 2,3449 € Požiadajte o dodací termin tu
2.36 Nmm
6.35 mm
7.83 N
0.5 mm
2.4 mm
4.6 mm
Uhlíková oceľ
1,5745 € - 1,7057 € Požiadajte o dodací termin tu
1.17 Nmm
12.7 mm
7.83 N
0.5 mm
3.7 mm
4.6 mm
Uhlíková oceľ
1,5745 € - 1,7057 € Požiadajte o dodací termin tu
0.72 Nmm
19.1 mm
7.83 N
0.5 mm
5.3 mm
4.6 mm
Uhlíková oceľ
1,3704 € - 1,4871 € Požiadajte o dodací termin tu
0.42 Nmm
22.35 mm
5.69 N
0.5 mm
4.0 mm
6.1 mm
Uhlíková oceľ
1,3704 € - 1,4927 € Požiadajte o dodací termin tu
0.21 Nmm
44.45 mm
5.69 N
0.5 mm
6.7 mm
6.1 mm
Uhlíková oceľ
1,3923 € - 1,5162 € Požiadajte o dodací termin tu
18.56 Nmm
12.7 mm
64.01 N
1.1 mm
8.7 mm
6.1 mm
Uhlíková oceľ
1,3923 € - 1,5162 € Požiadajte o dodací termin tu
11.21 Nmm
19.1 mm
64.01 N
1.1 mm
12.7 mm
6.1 mm
Uhlíková oceľ
1,5745 € - 1,7057 € Požiadajte o dodací termin tu
2.00 Nmm
7.87 mm
7.83 N
0.5 mm
2.6 mm
4.6 mm
Uhlíková oceľ
1,5745 € - 1,7057 € Požiadajte o dodací termin tu
1.00 Nmm
14.22 mm
7.83 N
0.5 mm
4.1 mm
4.6 mm
Uhlíková oceľ
  • z/zo 18
Tlačná pružina 15.2 mm 57.15 mm 0.91 Nmm

10438046

Cenové rozpätie
1,7203 € - 1,5745 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    11.1 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    26.69 N
  • Zaťažená dĺžka
    27.8 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    120 °C
  • Vonkajší priemer
    15.2 mm
Tlačná pružina 15.2 mm 88.9 mm 0.53 Nmm

10438084

Cenové rozpätie
1,7203 € - 1,5745 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    16.7 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    26.69 N
  • Zaťažená dĺžka
    38.1 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    120 °C
  • Vonkajší priemer
    15.2 mm
Tlačná pružina 15.2 mm 95.25 mm 4.75 Nmm

10438213

Cenové rozpätie
2,493 € - 2,2889 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    39.7 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    145.41 N
  • Zaťažená dĺžka
    64.6 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    120 °C
  • Vonkajší priemer
    15.2 mm
Tlačná pružina 18.3 mm 25.4 mm 12.71 Nmm

10438251

Cenové rozpätie
2,3909 € - 2,2013 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    12.9 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    127.75 N
  • Zaťažená dĺžka
    15.3 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    120 °C
  • Vonkajší priemer
    18.3 mm
Tlačná pružina 18.3 mm 50.8 mm 5.80 Nmm

10438299

Cenové rozpätie
2,3909 € - 2,2013 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    20.9 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    127.75 N
  • Zaťažená dĺžka
    28.8 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    120 °C
  • Vonkajší priemer
    18.3 mm
Tlačná pružina 18.3 mm 76.2 mm 3.75 Nmm

10438336

Cenové rozpätie
2,3987 € - 2,2013 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    28.9 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    127.75 N
  • Zaťažená dĺžka
    42.2 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    120 °C
  • Vonkajší priemer
    18.3 mm
Tlačná pružina 18.3 mm 22.35 mm 33.90 Nmm

10438367

Cenové rozpätie
2,9012 € - 2,6679 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    13.6 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    201.63 N
  • Zaťažená dĺžka
    16.4 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    120 °C
  • Vonkajší priemer
    18.3 mm
Tlačná pružina 18.3 mm 44.45 mm 14.97 Nmm

10438398

Cenové rozpätie
2,9092 € - 2,6679 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    21.6 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    201.63 N
  • Zaťažená dĺžka
    31.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    120 °C
  • Vonkajší priemer
    18.3 mm
Tlačná pružina 18.3 mm 69.85 mm 9.12 Nmm

10438435

Cenové rozpätie
2,9092 € - 2,6679 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    30.9 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    201.63 N
  • Zaťažená dĺžka
    47.7 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    120 °C
  • Vonkajší priemer
    18.3 mm
Tlačná pružina 4.6 mm 6.35 mm 1.97 Nmm

10234266

Cenové rozpätie
2,0556 € - 1,8807 €

Úroveň zásob
15 Na sklade
Atribúty
  • Približná pevná výška
    2.4 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    6.52 N
  • Zaťažená dĺžka
    3.1 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    4.6 mm
Tlačná pružina 4.6 mm 12.7 mm 0.98 Nmm

10438473

Cenové rozpätie
2,0556 € - 1,8807 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    3.7 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    6.52 N
  • Zaťažená dĺžka
    6.1 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    4.6 mm
Tlačná pružina 4.6 mm 6.35 mm 2.36 Nmm

10419748

Cenové rozpätie
2,3449 € - 1,8319 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    2.4 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    7.83 N
  • Zaťažená dĺžka
    3.1 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    121 °C
  • Vonkajší priemer
    4.6 mm
Tlačná pružina 4.6 mm 12.7 mm 1.17 Nmm

10437438

Cenové rozpätie
1,7057 € - 1,5745 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    3.7 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    7.83 N
  • Zaťažená dĺžka
    6.1 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    120 °C
  • Vonkajší priemer
    4.6 mm
Tlačná pružina 4.6 mm 19.1 mm 0.72 Nmm

10422151

Cenové rozpätie
1,7057 € - 1,5745 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    5.3 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    7.83 N
  • Zaťažená dĺžka
    8.2 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    120 °C
  • Vonkajší priemer
    4.6 mm
Tlačná pružina 6.1 mm 22.35 mm 0.42 Nmm

10437506

Cenové rozpätie
1,4871 € - 1,3704 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    4.0 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    5.69 N
  • Zaťažená dĺžka
    8.8 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    120 °C
  • Vonkajší priemer
    6.1 mm
Tlačná pružina 6.1 mm 44.45 mm 0.21 Nmm

10437520

Cenové rozpätie
1,4927 € - 1,3704 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    6.7 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    5.69 N
  • Zaťažená dĺžka
    17.4 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    120 °C
  • Vonkajší priemer
    6.1 mm
Tlačná pružina 6.1 mm 12.7 mm 18.56 Nmm

10437544

Cenové rozpätie
1,5162 € - 1,3923 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    8.7 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    64.01 N
  • Zaťažená dĺžka
    9.3 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    120 °C
  • Vonkajší priemer
    6.1 mm
Tlačná pružina 6.1 mm 19.1 mm 11.21 Nmm

10437551

Cenové rozpätie
1,5162 € - 1,3923 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    12.7 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    64.01 N
  • Zaťažená dĺžka
    13.4 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    120 °C
  • Vonkajší priemer
    6.1 mm
Tlačná pružina 4.6 mm 7.87 mm 2.00 Nmm

10437421

Cenové rozpätie
1,7057 € - 1,5745 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    2.6 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    7.83 N
  • Zaťažená dĺžka
    4.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    120 °C
  • Vonkajší priemer
    4.6 mm
Tlačná pružina 4.6 mm 14.22 mm 1.00 Nmm

10234051

Cenové rozpätie
1,7057 € - 1,5745 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    4.1 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    7.83 N
  • Zaťažená dĺžka
    6.4 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    120 °C
  • Vonkajší priemer
    4.6 mm