10438367
1217192
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 30 - 149 | 2,9012 € |
| 150 - 299 | 2,7553 € |
| 300 + | 2,6679 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Približná pevná výška | 13.6 mm |
|---|---|
| Približná pevná výška | 0.535 in |
| Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia | 201.63 N |
| Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia | 201.63 N |
| Zaťažená dĺžka | 0.646 in |
| Zaťažená dĺžka | 16.4 mm |
| Maximálna prevádzková teplota | 248 °F |
| Maximálna prevádzková teplota | 120 °C |
| Vonkajší priemer | 18.3 mm |
| Vonkajší priemer | 0.72 in |
| Celková dĺžka | 22.35 mm |
| Celková dĺžka | 0.88 in |
| Tuhosť pružiny | 33.90 Nmm |
| Tuhosť pružiny | 33.90 Nmm |
| Priemer drôtu | 0.094 in |
| Priemer drôtu | 2.4 mm |
| Plný materiál | Uhlíková oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku