Menu Hľadať

Tlačná pružina 4.6 mm 7.87 mm 2.00 Nmm

This compression spring is made from carbon steel - music wire, closed-end wire compression springs. It is 7.87 mm | 0.31 in long, with a 4.57 mm | 0.18 in outside diameter and 2 Nm spring rate. The music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.C. The tolerances are Load P ±10% and Spring Rate R ±10%.
Nový kód produktu:

10437421

Starý kód produktu:

1217034

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
30 - 149 1,7057 €
150 - 299 1,6182 €
300 + 1,5745 €
Množstvo v balení: 30

Objednávka v násobkoch 30

Celková cena:

51,17 €

30 x 1,7057 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Približná pevná výška 2.6 mm
Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia 7.83 N
Zaťažená dĺžka 4.0 mm
Maximálna prevádzková teplota 120 °C
Vonkajší priemer 4.6 mm
Celková dĺžka 7.87 mm
Tuhosť pružiny 2.00 Nmm
Priemer drôtu 0.5 mm
Plný materiál Uhlíková oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás