Menu Hľadať

Compression Springs

Na sklade

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, Uhlíková oceľ Skupina SR:

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
341 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Tuhosť pružiny Celková dĺžka Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia Priemer drôtu Približná pevná výška Vonkajší priemer Plný materiál Kúpiť
1,5745 € - 1,7057 € Požiadajte o dodací termin tu
2.00 Nmm
7.87 mm
7.83 N
0.5 mm
2.6 mm
4.6 mm
Uhlíková oceľ
1,5745 € - 1,7057 € Požiadajte o dodací termin tu
1.17 Nmm
12.7 mm
7.83 N
0.5 mm
3.7 mm
4.6 mm
Uhlíková oceľ
2,6679 € - 2,9092 € Požiadajte o dodací termin tu
11.33 Nmm
57.15 mm
201.63 N
2.4 mm
26.3 mm
18.3 mm
Uhlíková oceľ
1,8807 € - 2,0556 € Požiadajte o dodací termin tu
1.14 Nmm
11.18 mm
6.52 N
0.5 mm
3.3 mm
4.6 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
1,8807 € - 2,0556 € Požiadajte o dodací termin tu
0.67 Nmm
17.53 mm
6.52 N
0.5 mm
4.8 mm
4.6 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
1,8807 € - 2,0556 € Požiadajte o dodací termin tu
0.38 Nmm
31.75 mm
6.52 N
0.5 mm
7.7 mm
4.6 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
2,2013 € - 2,3909 € Požiadajte o dodací termin tu
5.10 Nmm
57.15 mm
127.75 N
2.1 mm
22.9 mm
18.3 mm
Uhlíková oceľ
2,2013 € - 2,3909 € Požiadajte o dodací termin tu
6.71 Nmm
44.45 mm
127.75 N
2.1 mm
18.9 mm
18.3 mm
Uhlíková oceľ
2,2013 € - 2,3987 € Požiadajte o dodací termin tu
4.12 Nmm
69.85 mm
127.75 N
2.1 mm
26.9 mm
18.3 mm
Uhlíková oceľ
2,6679 € - 2,9012 € Požiadajte o dodací termin tu
41.78 Nmm
19.1 mm
201.63 N
2.4 mm
12.5 mm
18.3 mm
Uhlíková oceľ
2,6679 € - 2,9012 € Požiadajte o dodací termin tu
17.83 Nmm
38.1 mm
201.63 N
2.4 mm
19.4 mm
18.3 mm
Uhlíková oceľ
2,2013 € - 2,3909 € Požiadajte o dodací termin tu
18.12 Nmm
19.1 mm
127.75 N
2.1 mm
10.9 mm
18.3 mm
Uhlíková oceľ
2,2013 € - 2,3987 € Požiadajte o dodací termin tu
7.97 Nmm
38.1 mm
127.75 N
2.1 mm
16.9 mm
18.3 mm
Uhlíková oceľ
2,2013 € - 2,3987 € Požiadajte o dodací termin tu
4.55 Nmm
63.5 mm
127.75 N
2.1 mm
24.9 mm
18.3 mm
Uhlíková oceľ
2,2013 € - 2,3987 € Požiadajte o dodací termin tu
2.78 Nmm
101.6 mm
127.75 N
2.1 mm
37.0 mm
18.3 mm
Uhlíková oceľ
2,6679 € - 2,9012 € Požiadajte o dodací termin tu
22.05 Nmm
31.75 mm
201.63 N
2.4 mm
17.0 mm
18.3 mm
Uhlíková oceľ
2,2013 € - 2,3909 € Požiadajte o dodací termin tu
14.83 Nmm
22.35 mm
127.75 N
2.1 mm
11.9 mm
18.3 mm
Uhlíková oceľ
2,2889 € - 2,493 € Požiadajte o dodací termin tu
5.52 Nmm
82.55 mm
145.41 N
2.1 mm
35.1 mm
15.2 mm
Uhlíková oceľ
2,2013 € - 2,3909 € Požiadajte o dodací termin tu
3.19 Nmm
88.9 mm
127.75 N
2.1 mm
32.9 mm
18.3 mm
Uhlíková oceľ
2,6679 € - 2,9092 € Požiadajte o dodací termin tu
28.86 Nmm
25.4 mm
201.63 N
2.4 mm
14.8 mm
18.3 mm
Uhlíková oceľ
  • z/zo 18
Tlačná pružina 4.6 mm 7.87 mm 2.00 Nmm

10437421

Cenové rozpätie
1,7057 € - 1,5745 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    2.6 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    7.83 N
  • Zaťažená dĺžka
    4.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    120 °C
  • Vonkajší priemer
    4.6 mm
Tlačná pružina 4.6 mm 12.7 mm 1.17 Nmm

10437438

Cenové rozpätie
1,7057 € - 1,5745 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    3.7 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    7.83 N
  • Zaťažená dĺžka
    6.1 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    120 °C
  • Vonkajší priemer
    4.6 mm
Tlačná pružina 18.3 mm 57.15 mm 11.33 Nmm

10438411

Cenové rozpätie
2,9092 € - 2,6679 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    26.3 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    201.63 N
  • Zaťažená dĺžka
    39.3 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    120 °C
  • Vonkajší priemer
    18.3 mm
Tlačná pružina 4.6 mm 11.18 mm 1.14 Nmm

10438466

Cenové rozpätie
2,0556 € - 1,8807 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    3.3 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    6.52 N
  • Zaťažená dĺžka
    5.5 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    4.6 mm
Tlačná pružina 4.6 mm 17.53 mm 0.67 Nmm

10438480

Cenové rozpätie
2,0556 € - 1,8807 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    4.8 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    6.52 N
  • Zaťažená dĺžka
    7.9 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    4.6 mm
Tlačná pružina 4.6 mm 31.75 mm 0.38 Nmm

10234303

Cenové rozpätie
2,0556 € - 1,8807 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    7.7 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    6.52 N
  • Zaťažená dĺžka
    14.6 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    230 °C
  • Vonkajší priemer
    4.6 mm
Tlačná pružina 18.3 mm 57.15 mm 5.10 Nmm

10438305

Cenové rozpätie
2,3909 € - 2,2013 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    22.9 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    127.75 N
  • Zaťažená dĺžka
    32.1 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    120 °C
  • Vonkajší priemer
    18.3 mm
Tlačná pružina 18.3 mm 44.45 mm 6.71 Nmm

10438282

Cenové rozpätie
2,3909 € - 2,2013 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    18.9 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    127.75 N
  • Zaťažená dĺžka
    25.4 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    120 °C
  • Vonkajší priemer
    18.3 mm
Tlačná pružina 18.3 mm 69.85 mm 4.12 Nmm

10438329

Cenové rozpätie
2,3987 € - 2,2013 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    26.9 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    127.75 N
  • Zaťažená dĺžka
    38.8 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    120 °C
  • Vonkajší priemer
    18.3 mm
Tlačná pružina 18.3 mm 19.1 mm 41.78 Nmm

10438350

Cenové rozpätie
2,9012 € - 2,6679 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    12.5 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    201.63 N
  • Zaťažená dĺžka
    14.2 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    120 °C
  • Vonkajší priemer
    18.3 mm
Tlačná pružina 18.3 mm 38.1 mm 17.83 Nmm

10438381

Cenové rozpätie
2,9012 € - 2,6679 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    19.4 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    201.63 N
  • Zaťažená dĺžka
    26.8 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    120 °C
  • Vonkajší priemer
    18.3 mm
Tlačná pružina 18.3 mm 19.1 mm 18.12 Nmm

10438237

Cenové rozpätie
2,3909 € - 2,2013 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    10.9 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    127.75 N
  • Zaťažená dĺžka
    12.0 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    120 °C
  • Vonkajší priemer
    18.3 mm
Tlačná pružina 18.3 mm 38.1 mm 7.97 Nmm

10438275

Cenové rozpätie
2,3987 € - 2,2013 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    16.9 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    127.75 N
  • Zaťažená dĺžka
    22.1 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    120 °C
  • Vonkajší priemer
    18.3 mm
Tlačná pružina 18.3 mm 63.5 mm 4.55 Nmm

10438312

Cenové rozpätie
2,3987 € - 2,2013 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    24.9 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    127.75 N
  • Zaťažená dĺžka
    35.5 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    120 °C
  • Vonkajší priemer
    18.3 mm
Tlačná pružina 18.3 mm 101.6 mm 2.78 Nmm

10438343

Cenové rozpätie
2,3987 € - 2,2013 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    37.0 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    127.75 N
  • Zaťažená dĺžka
    55.5 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    120 °C
  • Vonkajší priemer
    18.3 mm
Tlačná pružina 18.3 mm 31.75 mm 22.05 Nmm

10438374

Cenové rozpätie
2,9012 € - 2,6679 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    17.0 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    201.63 N
  • Zaťažená dĺžka
    22.6 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    120 °C
  • Vonkajší priemer
    18.3 mm
Tlačná pružina 18.3 mm 22.35 mm 14.83 Nmm

10438244

Cenové rozpätie
2,3909 € - 2,2013 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    11.9 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    127.75 N
  • Zaťažená dĺžka
    13.7 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    120 °C
  • Vonkajší priemer
    18.3 mm
Tlačná pružina 15.2 mm 82.55 mm 5.52 Nmm

10438190

Cenové rozpätie
2,493 € - 2,2889 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    35.1 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    145.41 N
  • Zaťažená dĺžka
    56.2 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    120 °C
  • Vonkajší priemer
    15.2 mm
Tlačná pružina 18.3 mm 88.9 mm 3.19 Nmm

10415795

Cenové rozpätie
2,3909 € - 2,2013 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    32.9 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    127.75 N
  • Zaťažená dĺžka
    48.9 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    120 °C
  • Vonkajší priemer
    18.3 mm
Tlačná pružina 18.3 mm 25.4 mm 28.86 Nmm

10419007

Cenové rozpätie
2,9092 € - 2,6679 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približná pevná výška
    14.8 mm
  • Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia
    201.63 N
  • Zaťažená dĺžka
    18.4 mm
  • Maximálna prevádzková teplota
    120 °C
  • Vonkajší priemer
    18.3 mm