10438190
1217174
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 30 - 149 | 2,493 € |
| 150 - 299 | 2,3471 € |
| 300 + | 2,2889 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Približná pevná výška | 1.382 in |
|---|---|
| Približná pevná výška | 35.1 mm |
| Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia | 145.41 N |
| Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia | 145.41 N |
| Zaťažená dĺžka | 2.213 in |
| Zaťažená dĺžka | 56.2 mm |
| Maximálna prevádzková teplota | 120 °C |
| Maximálna prevádzková teplota | 248 °F |
| Vonkajší priemer | 0.598 in |
| Vonkajší priemer | 15.2 mm |
| Celková dĺžka | 3.25 in |
| Celková dĺžka | 82.55 mm |
| Tuhosť pružiny | 5.52 Nmm |
| Tuhosť pružiny | 5.52 Nmm |
| Priemer drôtu | 2.1 mm |
| Priemer drôtu | 0.083 in |
| Plný materiál | Uhlíková oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku