Bușoanele cu garnitură inelară filetată pentru filete BSP și de gaz includ o buză de flanșă comprimată și o garnitură inelară, pentru a asigura o etanșare strânsă, pentru a preveni bine scurgerile, pentru fitingurile filetate hidraulice. Garnitura inelară oferă o etanșare strânsă și, prin urmare, previne pătrunderea în orificiu a contaminanților de la murdărie, praf, reziduuri și umiditate.
Potrivite pentru filete BSP și de gaz, aceste bușoane cu garnitură inelară pot fi instalate cu ajutorul unei chei sau șurubelnițe sau manual.
Folosite în mod obișnuit în sectoarele petrolului și gazelor, instalațiilor sanitare și auto, unde etanșările strânse sunt esențiale pentru integritatea sistemului.
Material: HDPE Culoare: Galben, Roșu Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-0Cod Serie: SR1125, SR5760
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | D | Dimensiune filet | SW | Culoare | L | Standard filet | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2519 RON - 0,3094 RON | 500 În stoc |
0.551 in
14.0 mm
|
3/8 in - 24 UNF
|
0.276 in
7.0 mm
|
Galben
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,6837 RON - 0,6837 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.063 in
27.0 mm
|
3/4 in - 16 UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
Galben
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 1,1276 RON - 1,2056 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.496 in
38.0 mm
|
1 3/16 in - 12 UNF
|
0.866 in
22.0 mm
|
Galben
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 1,3262 RON - 1,4112 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.654 in
42.0 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF
|
0.945 in
24.0 mm
|
Galben
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,5389 RON - 0,5389 RON | 200 În stoc |
0.827 in
21.0 mm
|
9/16 in - 18 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Galben
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,5971 RON - 0,6354 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.866 in
22.0 mm
|
5/8 in - 18 UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
Galben
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,5915 RON - 0,5915 RON | 320 În stoc |
1.22 in
31.0 mm
|
1 in - 14 UNF
|
0.669 in
17.0 mm
|
Galben
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 1,1061 RON - 1,3608 RON | 550 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF
|
0.945 in
24.0 mm
|
Galben
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,929 RON - 1,007 RON | 100 În stoc |
1.378 in
35.0 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
Galben
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 1,3293 RON - 1,6292 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.165 in
55.0 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF
|
1.181 in
30.0 mm
|
Galben
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 1,2924 RON - 1,2924 RON | 2500 În stoc |
1.26 in
32.0 mm
|
3/4 in - 14 BSP
|
0.748 in
19.0 mm
|
Galben
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 3,4638 RON - 3,4638 RON | 70 În stoc |
2.205 in
56.0 mm
|
1 1/2 in - 11 BSP
|
1.181 in
30.0 mm
|
Galben
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 0,5216 RON - 0,5216 RON | 2000 În stoc |
0.866 in
22.0 mm
|
3/8 in - 19 BSP
|
0.512 in
13.0 mm
|
Galben
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
|
||
| 1,7113 RON - 1,7113 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.457 in
37.0 mm
|
7/8 in - 14 BSP
|
0.866 in
22.0 mm
|
Galben
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 3,8882 RON - 4,6686 RON | 250 În stoc |
2.441 in
62.0 mm
|
1 3/4 in - 11 BSP
|
1.417 in
36.0 mm
|
Galben
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 2,1084 RON - 2,1084 RON | 5400 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
1 in - 11 BSP
|
0.945 in
24.0 mm
|
Galben
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 4,8739 RON - 4,8739 RON | 100 În stoc |
2.677 in
68.0 mm
|
2 in - 11 BSP
|
1.417 in
36.0 mm
|
Galben
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 0,5216 RON - 0,5216 RON | 10600 În stoc |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4 in - 19 BSP
|
0.394 in
10.0 mm
|
Galben
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
|
||
| 0,5216 RON - 0,5216 RON | 950 În stoc |
0.63 in
16.0 mm
|
1/8 in - 28 BSP
|
0.276 in
7.0 mm
|
Galben
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,7488 RON - 1,8154 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.161 in
29.5 mm
|
5/8 in - 14 BSP
|
0.669 in
17.0 mm
|
Galben
|
0.531 in
13.5 mm