Meniu Caută

Bușon filetat Filete BSP, Filete gaz HDPE Galben

Bușonul filetat cu garnitură inelară, realizat din HDPE de culoare galbenă, este echipat cu garnitură inelară din nitril, pentru a proteja filetele BSP/Gas împotriva scurgerilor prin etanșare.
Numărul piesei Essentra:

10285893

Numărul piesei producătorului:

498559

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 + 1,7113 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

427,83 RON

250 x 1,7113 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 37.0 mm
H 21.9 mm
L 13.5 mm
SW 22.0 mm
Dimensiune filet 7/8 in - 14 BSP
Material complet Polietilenă de densitate mare
Culoare Galben
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne