10287033
498680
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 100 - 399 | 1,6699 RON |
| 400 + | 1,3626 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 55.0 mm |
|---|---|
| D | 2.165 in |
| H | 0.945 in |
| H | 24.0 mm |
| L | 0.551 in |
| L | 14.0 mm |
| SW | 1.181 in |
| SW | 30.0 mm |
| Dimensiune filet | 1 7/8 in - 12 UNF |
| Standard filet | UNF |
| Material complet | Polietilenă de densitate mare |
| Culoare | Galben |
| Cod Vamal | 3926300090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina