Meniu Caută

Buşon filetat cu garnitură inelară Filete UNF 3/8 in - 24 UNF 14.0 mm HDPE Galben

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect ⅜” x 24 UNF threads from leakage with a water tight seal.
Numărul piesei Essentra:

10286951

Numărul piesei producătorului:

498672

500 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 4499 0,3094 RON
4500 + 0,2519 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

154,70 RON

500 x 0,3094 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 14.0 mm
H 17.2 mm
L 10.0 mm
SW 7.0 mm
Dimensiune filet 3/8 in - 24 UNF
Standard filet UNF
Material complet Polietilenă de densitate mare
Culoare Galben
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne