Bușoanele cu garnitură inelară filetată pentru filete BSP și de gaz includ o buză de flanșă comprimată și o garnitură inelară, pentru a asigura o etanșare strânsă, pentru a preveni bine scurgerile, pentru fitingurile filetate hidraulice. Garnitura inelară oferă o etanșare strânsă și, prin urmare, previne pătrunderea în orificiu a contaminanților de la murdărie, praf, reziduuri și umiditate.
Potrivite pentru filete BSP și de gaz, aceste bușoane cu garnitură inelară pot fi instalate cu ajutorul unei chei sau șurubelnițe sau manual.
Folosite în mod obișnuit în sectoarele petrolului și gazelor, instalațiilor sanitare și auto, unde etanșările strânse sunt esențiale pentru integritatea sistemului.
Material: HDPE Culoare: Galben, Roșu Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-0Cod Serie: SR1125, SR5760
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | D | Dimensiune filet | SW | Culoare | L | Standard filet | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2787 RON - 1,5197 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
M24 x 1;5
|
0.669 in
17.0 mm
|
Galben
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metric
|
|
||
| 2,3685 RON - 2,3685 RON | 350 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
M32 x 1;5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Galben
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metric
|
|
||
| 2,3548 RON - 2,3548 RON | 750 În stoc |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 2;0
|
0.866 in
22.0 mm
|
Galben
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metric
|
|
||
| 2,1357 RON - 2,5602 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.89 in
48.0 mm
|
M38 x 1;5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Galben
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metric
|
|
||
| 2,834 RON - 2,834 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.772 in
45.0 mm
|
M36 x 2;0
|
0.945 in
24.0 mm
|
Galben
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metric
|
|
||
| 1,0775 RON - 1,0775 RON | 1515 În stoc |
1.102 in
28.0 mm
|
M22 x 1;5
|
0.591 in
15.0 mm
|
Galben
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metric
|
|
||
| 1,6976 RON - 1,6976 RON | 572 În stoc |
1.26 in
32.0 mm
|
M26 x 1;5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Galben
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metric
|
|
||
| 0,8077 RON - 0,8077 RON | 15752 În stoc |
0.945 in
24.0 mm
|
M16 x 1;5
|
0.512 in
13.0 mm
|
Galben
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metric
|
|
||
| 2,0947 RON - 2,4917 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.772 in
45.0 mm
|
M36 x 1;5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Galben
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metric
|
|
||
| 2,834 RON - 2,834 RON | 27 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
M33 x 2;0
|
0.945 in
24.0 mm
|
Galben
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metric
|
|
||
| 3,4911 RON - 4,1757 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.165 in
55.0 mm
|
M48 x 2;0
|
1.181 in
30.0 mm
|
Galben
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metric
|
|
||
| 2,1494 RON - 2,1494 RON | 198 În stoc |
1.299 in
33.0 mm
|
M27 x 2;0
|
0.748 in
19.0 mm
|
Galben
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metric
|
|
||
| 1,0302 RON - 2,3455 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.449 in
36.8 mm
|
1 1/16 - 12 in UNF
|
0.988 in
25.1 mm
|
Roșu
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 7,6031 RON - 17,3543 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.185 in
55.5 mm
|
1 7/8 - 12 in UNF
|
1.626 in
41.3 mm
|
Roșu
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 1,1631 RON - 2,6302 RON | 400 În stoc |
1.74 in
44.2 mm
|
1 5/16 - 12 in UNF
|
1.252 in
31.8 mm
|
Roșu
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 3,0394 RON - 3,0394 RON | 50 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
M42 x 2;0
|
0.945 in
24.0 mm
|
Galben
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metric
|
|
||
| 10285763 | 1,8893 RON - 1,8893 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 1;5
|
0.866 in
22.0 mm
|
Galben
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metric
|
|
|
| 0,8015 RON - 1,8303 RON | 7678 În stoc |
0.661 in
16.8 mm
|
7/16 - 20 in UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Roșu
|
0.343 in
8.7 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,6619 RON - 1,4913 RON | 3000 În stoc |
0.799 in
20.3 mm
|
9/16 - 18 in UNF
|
0.839 in
21.3 mm
|
Roșu
|
0.35 in
8.9 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,2519 RON - 0,3094 RON | 500 În stoc |
0.551 in
14.0 mm
|
3/8 in - 24 UNF
|
0.276 in
7.0 mm
|
Galben
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina