Meniu Caută

Buşon filetat cu garnitură inelară Filete UNF 1 1/16 in - 12 UNF 35.0 mm HDPE Galben

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect 11⁄16” x 12 UNF threads from leakage with a water tight seal.
Numărul piesei Essentra:

10285848

Numărul piesei producătorului:

498554

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 1249 1,0322 RON
1250 - 2499 1,0103 RON
2500 - 6249 0,9886 RON
6250 - 12499 0,974 RON
12500 + 0,9522 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

258,05 RON

250 x 1,0322 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 35.0 mm
H 22.6 mm
L 14.0 mm
SW 19.0 mm
Dimensiune filet 1 1/16 in - 12 UNF
Standard filet UNF
Material complet Polietilenă de densitate mare
Culoare Galben
Cod Vamal 3923509000

Produsul 498554 înlocuiește:

Buşon filetat cu garnitură inelară Filete UNF 1.1/16 in HDPE Galben
Numărul piesei Essentra: 10547816
Numărul piesei producătorului: 467122

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne