Meniu Caută

Buşon filetat cu garnitură inelară Filete UNF 1 5/16 in - 12 UNF 42.0 mm HDPE Galben

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect 15⁄16” x 12 UNF threads from leakage with a water tight seal.
Numărul piesei Essentra:

10285855

Numărul piesei producătorului:

498555

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 1249 1,4465 RON
1250 - 2499 1,4174 RON
2500 - 6249 1,3884 RON
6250 + 1,3593 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

361,63 RON

250 x 1,4465 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 42.0 mm
H 24.0 mm
L 14.0 mm
SW 24.0 mm
Dimensiune filet 1 5/16 in - 12 UNF
Standard filet UNF
Material complet Polietilenă de densitate mare
Culoare Galben
Cod Vamal 3923509000

Produsul 498555 înlocuiește:

Buşon filetat cu garnitură inelară Filete UNF 1/16 HDPE Galben
Numărul piesei Essentra: 10634110
Numărul piesei producătorului: 467124

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne