10287019
498678
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 250 - 1249 | 1,2357 RON |
| 1250 - 2499 | 1,2067 RON |
| 2500 - 6249 | 1,1848 RON |
| 6250 + | 1,1558 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 38.0 mm |
|---|---|
| D | 1.496 in |
| H | 22.6 mm |
| H | 0.89 in |
| L | 14.0 mm |
| L | 0.551 in |
| SW | 22.0 mm |
| SW | 0.866 in |
| Dimensiune filet | 1 3/16 in - 12 UNF |
| Standard filet | UNF |
| Material complet | Polietilenă de densitate mare |
| Culoare | Galben |
| Cod Vamal | 3926300090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina