10285824
498552
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,6513 RON |
| 2500 - 4999 | 0,6382 RON |
| 5000 - 12499 | 0,6252 RON |
| 12500 + | 0,612 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 0.866 in |
|---|---|
| D | 22.0 mm |
| H | 20.9 mm |
| H | 0.823 in |
| L | 12.5 mm |
| L | 0.492 in |
| SW | 13.0 mm |
| SW | 0.512 in |
| Dimensiune filet | 5/8 in - 18 UNF |
| Standard filet | UNF |
| Material complet | Polietilenă de densitate mare |
| Culoare | Galben |
| Cod Vamal | 3923509000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina