Meniu Caută

Buşon filetat cu garnitură inelară Filete UNF 3/4 in - 16 UNF 27.0 mm HDPE Galben

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect ¾” x 16 UNF threads from leakage with a water tight seal.
Numărul piesei Essentra:

10286999

Numărul piesei producătorului:

498676

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 0,7008 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

350,40 RON

500 x 0,7008 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 27.0 mm
H 21.9 mm
L 13.5 mm
SW 13.0 mm
Dimensiune filet 3/4 in - 16 UNF
Standard filet UNF
Material complet Polietilenă de densitate mare
Culoare Galben
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne