Meniu Caută

Bușon filetat Filete BSP, Filete gaz HDPE Galben

Bușonul filetat cu garnitură inelară, realizat din HDPE de culoare galbenă, este echipat cu garnitură inelară din nitril, pentru a proteja filetele BSP/Gas împotriva scurgerilor prin etanșare.
Numărul piesei Essentra:

10287064

Numărul piesei producătorului:

498683

5000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 0,5216 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

260,80 RON

500 x 0,5216 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 22.0 mm
H 20.9 mm
L 12.5 mm
SW 13.0 mm
Dimensiune filet 3/8 in - 19 BSP
Material complet Polietilenă de densitate mare
Culoare Galben
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne