Meniu Caută

Clemă pentru cablu plat

În stoc

Svorky na ploché káble zaistené zhora sa jednoducho montujú zatlačením. Sklopný uzáver zaisťuje, že káble budú správne uložené aj bez namáhania svorky. K dispozícii v rôznych konfiguráciách podľa vašej potreby.

Cod Serie: SR2169

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
62 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lățime bază Material Lungime bază Metodă de montare Cumpără
2,1611 RON - 2,1611 RON 700 În stoc
13.2 mm
PA
39.3 mm
Push In
2,4839 RON - 2,4839 RON 77 În stoc
Nailon 6/6
3,1575 RON - 3,1575 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
7,3955 RON - 7,3955 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.2 mm
PA
77.2 mm
Push In
2,526 RON - 2,526 RON 3000 În stoc
Nailon 6/6
Inserare prin împingere
2,9049 RON - 2,9049 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
1,9085 RON - 2,3014 RON 500 În stoc
Aluminiu
Adeziv
2,7786 RON - 2,7786 RON 630 În stoc
Aluminiu
Adeziv
1,8594 RON - 1,8594 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
Inserare prin împingere
1,8944 RON - 1,8944 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
Inserare prin împingere
2,0628 RON - 2,4698 RON Solicitați termenul de livrare aici
Aluminiu
Adeziv
2,6242 RON - 2,6242 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
1,4173 RON - 1,4173 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
Inserare prin împingere
3,4942 RON - 3,4942 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
Adeziv
5,5571 RON - 5,5571 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
Adeziv
1,284 RON - 1,284 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
98.0 mm
1,6979 RON - 1,6979 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
Șurub
1,6979 RON - 1,6979 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
Șurub
3,4942 RON - 3,4942 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
Adeziv
2,7809 RON - 2,7809 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
Șurub
  • din 4
Clemă pentru cablu plat 39.3 mm 13.2 mm Natural PA

10035962

Interval de preț
2,1611 RON - 2,1611 RON

Niveluri de stoc
700 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Lungime bază
    39.3 mm
  • Lățime bază
    13.2 mm
  • Lățime interioară
    24.7 mm
  • Lățime cablu
    24.7 mm
Clemă pentru cablu plat 4.0 mm 67.0 mm 10.0 mm Natural Poliamidă

10035979

Interval de preț
2,4839 RON - 2,4839 RON

Niveluri de stoc
77 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Lățime interioară
    54.1 mm
  • Lățime cablu
    10.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    4.0 mm
  • Interval grosime panou
    1.0 - 2.0 mm
Clemă pentru cablu plat 67.0 mm 9.9 mm Natural Nailon 6/6

10154403

Interval de preț
2,526 RON - 2,526 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Lățime interioară
    53.4 mm
  • Lățime cablu
    10.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    4.0 mm
  • Înălțime totală
    16.4 mm
Clemă pentru cablu plat 12.7 mm 6.4 mm Natural Aluminiu

10148129

Interval de preț
2,3014 RON - 1,9085 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    7616991099
  • Lățime interioară
    6.4 mm
  • Lățime cablu
    12.7 mm
  • Înălțime totală
    6.4 mm
  • Material complet
    Aluminiu
Clemă pentru cablu plat 33.3 mm 9.8 mm Natural Aluminiu

10148150

Interval de preț
2,7786 RON - 2,7786 RON

Niveluri de stoc
630 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    7616999099
  • Lățime interioară
    6.4 mm
  • Lățime cablu
    33.3 mm
  • Înălțime totală
    9.8 mm
  • Material complet
    Aluminiu