Meniu Caută

Clemă pentru cablu plat 55.4 mm 19.1 mm Natural Nailon 6/6

Această clemă de cablu plată este realizată din nailon natural și este fixată în găuri de montare dreptunghiulare de 5,30 mm înălțime și la o grosime a panoului de 0,80 până la 1,60 mm. Cablurile sunt fixate orizontal la bază.
Numărul piesei Essentra:

10108666

Numărul piesei producătorului:

FCSE-1

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 2,6242 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

262,42 RON

100 x 2,6242 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Cod Vamal 3926909790
Lățime interioară 14.8 mm
Lățime cablu 19.0 mm
Înălțime internă 7.1 mm
Diametru orificiu de montare 4.8 mm
Înălțime totală 13.75 mm
Interval grosime panou 1.4 mm
Distanță dintre orificiile de fixare 40.0 mm
Material complet Poliamidă
Culoare Natural
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Specificații UL94 V-2

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne