10035962
TFCCA-25-19
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 100 + | 2,1084 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Cod Vamal | 3926909790 |
|---|---|
| Lungime bază | 1.547 in |
| Lungime bază | 39.3 mm |
| Lățime bază | 13.2 mm |
| Lățime bază | 0.52 in |
| Lățime interioară | 0.972 in |
| Lățime interioară | 24.7 mm |
| Lățime cablu | 0.972 in |
| Lățime cablu | 24.7 mm |
| Diametru orificiu de montare | 4.0 mm |
| Diametru orificiu de montare | 0.157 in |
| Diametru orificiu | 4.0 mm |
| Diametru orificiu | 0.157 in |
| Înălțime totală | 12.7 mm |
| Înălțime totală | 0.5 in |
| Interval grosime panou | 1.0 - 2.0 mm |
| Interval grosime panou | 0.039 - 0.079 in |
| Distanță dintre orificiile de fixare | 20.0 mm |
| Distanță dintre orificiile de fixare | 0.787 in |
| Dimensiune orificiu compatibil | 4.0 mm |
| Dimensiune orificiu compatibil | 0.157 in |
| Material complet | Poliamidă |
| Culoare | Natural |
| Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-0 |
| Specificații | UL94 V-0 |
| Specificații | RMS-19 |
| Metodă de montare | Inserare prin împingere |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina