Meniu Caută

Clemă pentru cablu plat 77.2 mm 10.2 mm Natural PA

This arrowhead mounted flat cable clamp is made of natural UL94-V-0 nylon. It is suitable to mount into holes of 4.0 mm and in panel thickness of 1 to 2 mm. The clamp is equipped with a snap locking arms that is re-enforced with a tension to hold different cable diameter in place.
Numărul piesei Essentra:

10036006

Numărul piesei producătorului:

TFCCA-50-19

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 7,3955 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

739,55 RON

100 x 7,3955 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Cod Vamal 3926909790
Lungime bază 77.2 mm
Lățime bază 10.2 mm
Lățime interioară 63.8 mm
Lățime cablu 63.8 mm
Diametru orificiu de montare 4.0 mm
Diametru orificiu 4.0 mm
Înălțime totală 13.7 mm
Interval grosime panou 1.0 - 2.0 mm
Distanță dintre orificiile de fixare 49.7 mm
Dimensiune orificiu compatibil 4.0 mm
Material complet Poliamidă
Culoare Natural
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Specificații UL94 V-0
Specificații RMS-19
Metodă de montare Push In

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne