Meniu Caută

Clemă pentru cablu plat 67.0 mm 9.9 mm Natural Nailon 6/6

This flat cable clamp is mounted with two harrow head fasteners to fit into 4.0 mm mounting holes of a 0.75 mm panel thickness. the distance required between the fixing holes is 40.0 mm. The fixing arm position the cables horizontally to the base and is snap locked for holding into place.
Numărul piesei Essentra:

10154403

Numărul piesei producătorului:

FCCA-40A-01

3000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 2,526 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

252,60 RON

100 x 2,526 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Cod Vamal 3926909790
Lățime interioară 53.4 mm
Lățime cablu 10.0 mm
Diametru orificiu de montare 4.0 mm
Înălțime totală 16.4 mm
Interval grosime panou 0.8 - 2.0 mm
Distanță dintre orificiile de fixare 40.0 mm
Material complet Poliamidă
Culoare Natural
Specificații RMS-01
Metodă de montare Inserare prin împingere

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne