10154410
FCCB-1
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 100 + | 1,8594 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Cod Vamal | 3926909790 |
|---|---|
| Lățime interioară | 64.5 mm |
| Lățime interioară | 2.539 in |
| Lățime cablu | 20.0 mm |
| Lățime cablu | 0.787 in |
| Înălțime internă | 7.2 mm |
| Înălțime internă | 0.283 in |
| Diametru orificiu de montare | 0.187 in |
| Diametru orificiu de montare | 4.75 mm |
| Înălțime totală | 11.2 mm |
| Înălțime totală | 0.441 in |
| Interval grosime panou | 0.8 - 2.0 mm |
| Interval grosime panou | 0.031 - 0.079 in |
| Distanță dintre orificiile de fixare | 2.539 in |
| Distanță dintre orificiile de fixare | 64.5 mm |
| Material complet | Poliamidă |
| Culoare | Natural |
| Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
| Specificații | UL94 V-2 |
| Metodă de montare | Inserare prin împingere |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina