10035993
TFCCA-50-01
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 100 + | 2,834 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Cod Vamal | 3926909790 |
|---|---|
| Lățime interioară | 63.8 mm |
| Lățime interioară | 2.512 in |
| Lățime cablu | 10.2 mm |
| Lățime cablu | 0.402 in |
| Diametru orificiu de montare | 0.157 in |
| Diametru orificiu de montare | 4.0 mm |
| Interval grosime panou | 1.0 - 2.0 mm |
| Interval grosime panou | 0.039 - 0.079 in |
| Distanță dintre orificiile de fixare | 1.957 in |
| Distanță dintre orificiile de fixare | 49.7 mm |
| Material complet | Poliamidă |
| Culoare | Natural |
| Specificații | RMS-01 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina