10154496
FCRC-13B-4
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 100 + | 1,6565 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Cod Vamal | 3926909790 |
|---|---|
| Înălțime internă | 0.5 in |
| Înălțime internă | 12.7 mm |
| Înălțime totală | 14.6 mm |
| Înălțime totală | 0.575 in |
| Distanță dintre orificiile de fixare | 1.622 in |
| Distanță dintre orificiile de fixare | 41.2 mm |
| Material complet | Poliamidă |
| Tip adeziv | Without Adhesive |
| Culoare | Natural |
| Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
| Specificații | UL94 V-2 |
| Metodă de montare | Șurub |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina