Meniu Caută

Clemă pentru cablu plat 25.4 mm 7.9 mm Natural Aluminiu

This cable clamp is made of bright aluminium with an adhesive base. It can holds a cable width of 25.4 mm.
Numărul piesei Essentra:

10148143

Numărul piesei producătorului:

AFCC-16

2000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 999 2,4096 RON
1000 + 2,0125 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

602,40 RON

250 x 2,4096 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Cod Vamal 7616991099
Lățime interioară 6.4 mm
Lățime cablu 25.4 mm
Înălțime totală 7.9 mm
Material complet Aluminiu
Culoare Natural
Specificații RMS-34
Specificații RMS
Metodă de montare Nemontat

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne