Meniu Caută

Clemă pentru cablu plat 12.7 mm 6.4 mm Natural Aluminiu

This cable clamp is made of bright aluminium with an adhesive base. It can holds a cable width of 12.7 mm.
Numărul piesei Essentra:

10148129

Numărul piesei producătorului:

AFCC-08

500 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 999 2,3014 RON
1000 + 1,9085 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

575,35 RON

250 x 2,3014 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Cod Vamal 7616991099
Lățime interioară 6.4 mm
Lățime cablu 12.7 mm
Înălțime totală 6.4 mm
Material complet Aluminiu
Culoare Natural
Specificații RMS-34
Specificații RMS
Metodă de montare Adeziv

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne