Meniu Caută

Clemă pentru cablu plat 4.0 mm 32.5 mm 9.1 mm Natural Poliamidă

This arrowhead mounted flat cable clamp is made of natural nylon. It is suitable to mount into holes of 4.0 mm and in panel thickness of 1 to 2 mm.
Numărul piesei Essentra:

10035948

Numărul piesei producătorului:

TFCCA-15-01

100 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 3,0805 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

308,05 RON

100 x 3,0805 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Cod Vamal 3926909790
Lățime interioară 15.5 mm
Lățime cablu 9.1 mm
Diametru orificiu de montare 4.0 mm
Interval grosime panou 1.0 - 2.0 mm
Distanță dintre orificiile de fixare 15.0 mm
Material complet Poliamidă
Culoare Natural
Specificații RMS-01

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne