Meniu Caută

Clemă pentru cablu plat

În stoc

Svorky na ploché káble zaistené zhora sa jednoducho montujú zatlačením. Sklopný uzáver zaisťuje, že káble budú správne uložené aj bez namáhania svorky. K dispozícii v rôznych konfiguráciách podľa vašej potreby.

Cod Serie: SR2169

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
62 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lățime bază Material Lungime bază Metodă de montare Cumpără
2,1905 RON - 6,3679 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
72.2 mm
Fir Tree
7,2151 RON - 7,2151 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.2 mm
PA
77.2 mm
Inserare prin împingere
2,4644 RON - 2,4644 RON 2400 În stoc
Nailon 6/6
Inserare prin împingere
3,0805 RON - 3,0805 RON 100 În stoc
Nailon 6/6
1,903 RON - 1,903 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
2,1084 RON - 2,1084 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.2 mm
PA
39.3 mm
Inserare prin împingere
2,6697 RON - 2,6697 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
PA
67.0 mm
Inserare prin împingere
1,8482 RON - 1,8482 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
Inserare prin împingere
3,409 RON - 3,409 RON 300 În stoc
Nailon 6/6
Adhesive
1,862 RON - 2,2453 RON 1000 În stoc
Aluminiu
Adhesive
3,409 RON - 3,409 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
Adhesive
1,6565 RON - 1,6565 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
Șurub
2,834 RON - 2,834 RON 100 În stoc
Nailon 6/6
1,3828 RON - 1,3828 RON 400 În stoc
Nailon 6/6
Inserare prin împingere
9,57 RON - 9,57 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
Adhesive
1,2527 RON - 1,2527 RON 50 În stoc
Nailon 6/6
74.2 mm
1,8165 RON - 1,8165 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
Șurub
1,6565 RON - 1,6565 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
Șurub
2,7131 RON - 2,7131 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon 6/6
Șurub
2,0125 RON - 2,4096 RON 1750 În stoc
Aluminiu
Adhesive
  • din 4
Clemă pentru cablu plat 67.0 mm 9.9 mm Natural Nailon 6/6

10154403

Interval de preț
2,4644 RON - 2,4644 RON

Niveluri de stoc
2400 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Lățime interioară
    53.4 mm
  • Lățime cablu
    10.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    4.0 mm
  • Înălțime totală
    16.4 mm
Clemă pentru cablu plat 4.0 mm 32.5 mm 9.1 mm Natural Poliamidă

10035948

Interval de preț
3,0805 RON - 3,0805 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Lățime interioară
    15.5 mm
  • Lățime cablu
    9.1 mm
  • Diametru orificiu de montare
    4.0 mm
  • Interval grosime panou
    1.0 - 2.0 mm
Clemă pentru cablu plat 58.7 mm 14.6 mm Natural Nailon 6/6

10154519

Interval de preț
3,409 RON - 3,409 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Înălțime internă
    12.7 mm
  • Înălțime totală
    14.6 mm
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    58.7 mm
  • Material complet
    Poliamidă
Clemă pentru cablu plat 12.7 mm 6.4 mm Natural Aluminiu

10148129

Interval de preț
2,2453 RON - 1,862 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    7616991099
  • Lățime interioară
    6.4 mm
  • Lățime cablu
    12.7 mm
  • Înălțime totală
    6.4 mm
  • Material complet
    Aluminiu
Clemă pentru cablu plat 4.0 mm 77.2 mm 10.2 mm Natural Poliamidă

10035993

Interval de preț
2,834 RON - 2,834 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Lățime interioară
    63.8 mm
  • Lățime cablu
    10.2 mm
  • Diametru orificiu de montare
    4.0 mm
  • Interval grosime panou
    1.0 - 2.0 mm
Clemă pentru cablu plat 65.0 mm 10.0 mm Natural Nailon 6/6

10005965

Interval de preț
1,3828 RON - 1,3828 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Lățime interioară
    52.0 mm
  • Lățime cablu
    10.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    4.0 mm
  • Înălțime totală
    19.1 mm
Natural Nailon 6/6 N/A 74.2 mm (L)

10312933

Interval de preț
1,2527 RON - 1,2527 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Lungime bază
    74.2 mm
  • Lățime cablu
    58.7 mm
  • Diametru orificiu de montare
    12.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă
Clemă pentru cablu plat 25.4 mm 7.9 mm Natural Aluminiu

10148143

Interval de preț
2,4096 RON - 2,0125 RON

Niveluri de stoc
1750 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    7616991099
  • Lățime interioară
    6.4 mm
  • Lățime cablu
    25.4 mm
  • Înălțime totală
    7.9 mm
  • Material complet
    Aluminiu