10035955
TFCCA-25-01
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 + | 1,903 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material complet | Poliamidă |
---|---|
Culoare | Natural |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Metodă de montare | Suport adeziv cu fixare prin împingere |
Tip | Clemă |
Lățime cablu | 24.7 mm |
Lățime cablu | 0.972 in |
Lungime bază | 39.3 mm |
Lungime bază | 1.547 in |
Diametru orificiu | 4.0 mm |
Diametru orificiu | 0.157 in |
Diametru orificiu de montare | 4.0 mm |
Diametru orificiu de montare | 0.157 in |
Lățime interioară | 24.7 mm |
Lățime interioară | 0.972 in |
Înălțime totală | 12.7 mm |
Înălțime totală | 0.5 in |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina