10035986
TFCCA-40-19
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 100 + | 2,6697 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Cod Vamal | 3926909790 |
|---|---|
| Lungime bază | 67.0 mm |
| Lungime bază | 2.638 in |
| Lățime bază | 10.0 mm |
| Lățime bază | 0.394 in |
| Lățime interioară | 54.1 mm |
| Lățime interioară | 2.13 in |
| Lățime cablu | 54.1 mm |
| Lățime cablu | 2.13 in |
| Diametru orificiu de montare | 4.0 mm |
| Diametru orificiu de montare | 0.157 in |
| Diametru orificiu | 4.0 mm |
| Diametru orificiu | 0.157 in |
| Înălțime totală | 16.3 mm |
| Înălțime totală | 0.642 in |
| Interval grosime panou | 0.039 - 0.079 in |
| Interval grosime panou | 1.0 - 2.0 mm |
| Distanță dintre orificiile de fixare | 40.0 mm |
| Distanță dintre orificiile de fixare | 1.575 in |
| Dimensiune orificiu compatibil | 4.0 mm |
| Dimensiune orificiu compatibil | 0.157 in |
| Material complet | Poliamidă |
| Culoare | Natural |
| Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-0 |
| Specificații | RMS-19 |
| Specificații | UL94 V-0 |
| Metodă de montare | Inserare prin împingere |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina