Aceste cărucioare liniare cu bucșă sunt utilizate în sistemele de mișcare liniară pentru a ghida și susține piesele în mișcare. Carcasa este o soluție ușoară la montarea acestui cărucior pe partea mobilă în aplicație.
Carcasa din aluminiu ajută la menținerea greutății scăzute, în timp ce bilele de oțel întărit din interiorul bucșei preiau sarcinile și facilitează mișcarea. A se utiliza numai pe arbori liniari căliți.
Pot rezista la temperaturi de la 20 C la +80 C. Cu toate acestea, dispozitivele de reținere cu bile de oțel pot fi furnizate pentru aplicații cu temperaturi mai ridicate de până la +120 C fără garnituri la capăt. Folositr în mod obișnuit în aplicații precum mașini de ambalat alimente, mașini de imprimat, computere sau mașini de șlefuit.
Cod Serie: SRL1751, SRL1750
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d1 tol H6 | h1 | Material cuști de bile | d3 | l1 | Stil cărucior | d2 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87,747 RON - 109,7089 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
20.0
|
41.0
|
Resin
|
5.2
|
53.0
|
Standard
|
M6x12
|
||
| 437,737 RON - 547,1967 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
50.0
|
102.0
|
Resin
|
8.6
|
72.3
|
Scurt
|
M10x25
|
||
| 154,531 RON - 193,1635 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
12.0
|
30.0
|
Stainless
|
4.3
|
77.0
|
Lungime
|
M5x10
|
||
| 282,208 RON - 352,7854 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
20.0
|
41.0
|
Stainless
|
5.2
|
106.0
|
Lungime
|
M6x12
|
||
| 105,716 RON - 132,1198 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
16.0
|
38.5
|
Resin
|
4.3
|
44.0
|
Tip normal
|
M5x12
|
||
| 157,026 RON - 196,2581 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
16.0
|
38.5
|
Stainless
|
4.3
|
89.0
|
Lungime
|
M5x12
|
||
| 192,964 RON - 241,1798 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
50.0
|
102.0
|
Resin
|
8.6
|
110.0
|
Standard
|
M10x25
|
||
| 259,149 RON - 323,9357 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
25.0
|
51.5
|
Stainless
|
6.8
|
40.3
|
Scurt
|
M8x18
|
||
| 215,075 RON - 268,8317 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
50.0
|
102.0
|
Resin
|
8.6
|
230.0
|
Lungime
|
M10x25
|
||
| 145,147 RON - 181,4339 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
12.0
|
30.0
|
Resin
|
4.3
|
20.3
|
Scurt
|
M5x10
|
||
| 138,758 RON - 173,4478 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
40.0
|
78.0
|
Resin
|
8.6
|
180.0
|
Lungime
|
M10x25
|
||
| 505,719 RON - 632,1487 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.0
|
22.0
|
Stainless
|
3.4
|
14.4
|
Scurt
|
M4x8
|
||
| 175,444 RON - 219,3179 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
16.0
|
38.5
|
Resin
|
4.3
|
22.3
|
Scurt
|
M5x12
|
||
| 131,721 RON - 164,6631 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
25.0
|
51.5
|
Resin
|
6.8
|
136.0
|
Lungime
|
M8x18
|
||
| 79,162 RON - 98,9277 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
30.0
|
59.5
|
Resin
|
6.8
|
76.0
|
Standard
|
M8x18
|
||
| 114,85 RON - 143,5499 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
25.0
|
51.5
|
Stainless
|
6.8
|
67.0
|
Tip normal
|
M8x18
|
||
| 115,698 RON - 144,648 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
20.0
|
41.0
|
Stainless
|
5.2
|
53.0
|
Tip normal
|
M6x12
|
||
| 219,518 RON - 274,372 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
12.0
|
30.0
|
Stainless
|
4.3
|
39.0
|
Tip normal
|
M5x10
|
||
| 249,665 RON - 312,0564 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
16.0
|
38.5
|
Resin
|
4.3
|
89.0
|
Lungime
|
M5x12
|
||
| 139,956 RON - 174,9452 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
12.0
|
30.0
|
Resin
|
4.3
|
77.0
|
Lungime
|
M5x10
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina