20263188
20263188
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 9 | 560,8766 RON |
| 10 - 19 | 504,8043 RON |
| 20 - 49 | 476,7682 RON |
| 50 + | 448,6804 RON |
| Stil cărucior | Scurt |
|---|---|
| Material cuști de bile | Resin |
| d1 tol H6 | 50.0 |
| l1 | 72.3 |
| d2 | M10x25 |
| d3 | 8.6 |
| h1 | 102.0 |
| h2 | 80.0 |
| h3 | 24.0 |
| Greutate g | 1900.0 |
| h4 | 52.0 |
| w1 | 122.0 |
| w2 ±02 | 100.0 |
| w3 | 61.0 |
| w4 | 11.0 |
| Dyn. load C max. N | 3820.0 |
| Static load C0 max. N | 7930.0 |
| Material corp | Aluminiu |
| Material rulment | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina