20262808
20262808
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 9 | 101,4009 RON |
| 10 - 19 | 91,271 RON |
| 20 - 49 | 86,2061 RON |
| 50 + | 81,1411 RON |
| Stil cărucior | Standard |
|---|---|
| Material cuști de bile | Resin |
| d1 tol H6 | 30.0 |
| l1 | 76.0 |
| d2 | M8x18 |
| d3 | 6.8 |
| h1 | 59.5 |
| h2 | 49.0 |
| h3 | 15.0 |
| Greutate g | 760.0 |
| h4 | 30.0 |
| l2 ±02 | 58.0 |
| w1 | 78.0 |
| w2 ±02 | 58.0 |
| w3 | 39.0 |
| w4 | 10.0 |
| Dyn. load C max. N | 1560.0 |
| Static load C0 max. N | 2740.0. |
| Material corp | Aluminiu |
| Material rulment | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina