Meniu Caută

Ghidaje liniare 136.0 M8x18 76.0 Aluminiu

Acest cărucior liniar închis din inox este utilizat în sistemele de mișcare liniară împreună cu arbori din oțel inoxidabil călit. Tolerează temperaturi de la 20 °C până la +80 °C. Fabricat din aluminiu cu bucșă liniară din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20262846

Numărul piesei producătorului:

20262846

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 168,7797 RON
10 - 19 151,8966 RON
20 - 49 143,4551 RON
50 + 135,014 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

168,78 RON

1 x 168,7797 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Stil cărucior Lungime
Material cuști de bile Resin
d1 tol H6 25.0
l1 136.0
d2 M8x18
d3 6.8
h1 51.5
h2 41.0
h3 1100.0
Greutate g 12.0
h4 26.0
l2 ±02 119.0
w1 76.0
w2 ±02 54.0
w3 38.0
w4 11.0
Dyn. load C max. N 1560.0
Static load C0 max. N 3120.0
Material corp Aluminiu
Material rulment Oțel inoxidabil

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne