20262785
20262785
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 9 | 274,372 RON |
| 10 - 19 | 246,9198 RON |
| 20 - 49 | 233,1937 RON |
| 50 + | 219,518 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Stil cărucior | Tip normal |
|---|---|
| Material cuști de bile | Stainless |
| d1 tol H6 | 12.0 |
| l1 | 39.0 |
| d2 | M5x10 |
| d3 | 4.3 |
| h1 | 30.0 |
| h2 | 24.5 |
| h3 | 118.0 |
| Greutate g | 8.0 |
| h4 | 15.0 |
| l2 ±02 | 26.0 |
| w1 | 44.0 |
| w2 ±02 | 33.0 |
| w3 | 22.0 |
| w4 | 5.5 |
| Dyn. load C max. N | 410.0 |
| Static load C0 max. N | 590.0 |
| Material corp | Aluminiu |
| Material rulment | Oțel inoxidabil |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina