Meniu Caută

Ghidaje liniare 230.0 M10x25 122.0 Aluminiu

Acest cărucior liniar închis este utilizat în sistemele de mișcare liniară împreună cu arbori din oțel călit. Tolerează temperaturi de la 20 °C până la +80 °C. Fabricat din aluminiu cu bucșă liniară din oțel.
Numărul piesei Essentra:

20263119

Numărul piesei producătorului:

20263119

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 275,5525 RON
10 - 19 247,9767 RON
20 - 49 234,2144 RON
50 + 220,4519 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

275,55 RON

1 x 275,5525 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Stil cărucior Lungime
Material cuști de bile Resin
d1 tol H6 50.0
l1 230.0
d2 M10x25
d3 8.6
h1 102.0
h2 80.0
h3 24.0
Greutate g 5920.0
h4 52.0
l2 ±02 200.0
w1 122.0
w2 ±02 100.0
w3 61.0
w4 11.0
Dyn. load C max. N 6110.0
Static load C0 max. N 15860.0
Material corp Aluminiu
Material rulment Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne